Menu Rechercher

Protecteurs de bride pour trous de boulons

En stock

Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.

Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.

Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).

  • Les disques de protection pour bride sont faciles à installer. Ils se fixent simplement au moyen de liens de serrage et, si nécessaire, d’autres produits de fixation tels que des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles.
  • Ces disques de protection offrent une protection complète et économique de la surface d’étanchéité exposée d’une bride.
  • Ils sont conçus spécialement avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de passage des boulons des brides et au cercle de perçage.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
148 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité b1 Taille nominale du tube Indice de pression nominale OD Ajouter au panier
4,3868 € - 8,4571 € 50 En stock
22.0 mm
16
285.0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
150
215.9 mm
1,1709 € - 2,2472 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
150
88.9 mm
12,506 € - 23,9897 € 86 En stock
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
16,542 € - 31,7924 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
12,0572 € - 12,0572 € 20 En stock
31.8 mm
14"
300
584.2 mm
13,9697 € - 26,7556 € 150 En stock
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
2,852 € - 5,463 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
150
228.6 mm
5,3597 € - 10,3341 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
150
342.9 mm
8,2764 € - 15,8639 € 30 En stock
28.6 mm
300
444.5 mm
Demander le délai de livraison ici
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
2,3354 € - 4,5095 € 150 En stock
22.2 mm
300
190.5 mm
9,8047 € - 18,8237 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
12"
300
520.7 mm
1,4701 € - 2,8262 € 625 En stock
15.9 mm
150
117.5 mm
Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
300
117.5 mm
5,6438 € - 10,8938 € 25 En stock
28.6 mm
600
355.6 mm
37,5074 € - 71,9796 € 3 En stock
47.6 mm
30"
300
1092.2 mm
Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
21,6842 € - 21,6842 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
7,2217 € - 13,8836 € 25 En stock
25.4 mm
150
406.4 mm
  • sur 8
Protection pour brides 285.0 mm DIN 1016 DN150 Noir Corrugated LDPE

10387979

Gamme de prix
8,4571 € - 4,3868 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Indice de pression nominale
    10
  • Indice de pression nominale
    16
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Noir Caoutchouc

10386903


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Noir Caoutchouc

10386828

Gamme de prix
2,2472 € - 1,1709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Noir PP

10386989

Gamme de prix
23,9897 € - 12,506 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Taille nominale du tube
    16"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Noir PP

10387009

Gamme de prix
31,7924 € - 16,542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Taille nominale du tube
    20"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 584.2 mm ASME, ANSI 300 14 Noir PP

10387245

Gamme de prix
12,0572 € - 12,0572 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    584.2 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Noir PP

10386996

Gamme de prix
26,7556 € - 13,9697 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Taille nominale du tube
    18"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Noir Caoutchouc

10386910

Gamme de prix
5,463 € - 2,852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Noir Caoutchouc

10386941

Gamme de prix
10,3341 € - 5,3597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Noir Caoutchouc

10387221

Gamme de prix
15,8639 € - 8,2764 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Noir PP

10387078


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Taille nominale du tube
    34"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 190.5 mm ASME, ANSI 300 2 1/2 Noir Caoutchouc

10387153

Gamme de prix
4,5095 € - 2,3354 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 520.7 mm ASME, ANSI 300 12 Noir PP

10387238

Gamme de prix
18,8237 € - 9,8047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    520.7 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Noir Caoutchouc

10386859

Gamme de prix
2,8262 € - 1,4701 €

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 117.5 mm ASME, ANSI 300 3/4 Noir Caoutchouc

10387108


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 Noir Caoutchouc

10387375

Gamme de prix
10,8938 € - 5,6438 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 1092.2 mm ASME, ANSI 300 30 Noir PP

10387320

Gamme de prix
71,9796 € - 37,5074 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • b1
    47.6 mm
  • OD
    1092.2 mm
  • Taille nominale du tube
    30"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 971.6 mm ASME, ANSI 300 26 Noir PP

10387306


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    971.6 mm
  • Taille nominale du tube
    26"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Noir PP

10387023

Gamme de prix
21,6842 € - 21,6842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Taille nominale du tube
    24"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Noir Caoutchouc

10386958

Gamme de prix
13,8836 € - 7,2217 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc