Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5317 € - 0,5317 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,9215 € - 0,9215 € | Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,8685 € - 0,8685 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,6027 € - 0,6027 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,7445 € - 0,7445 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4951 € - 0,4951 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,8154 € - 0,8154 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,0556 € - 0,0556 € | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acier au carbone
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2444 € - 0,2444 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2798 € - 0,2798 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,6018 € - 0,6018 € | Demander le délai de livraison ici |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 1,0078 € - 1,0078 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,6027 € - 0,6027 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 2,3166 € - 2,3166 € | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,7619 € - 0,7619 € | Demander le délai de livraison ici |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,9215 € - 0,9215 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,7429 € - 0,7429 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0695 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier au carbone
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,0974 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,5671 € - 0,5671 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.642 in
16.3 mm