Menu Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,0624 € - 0,0624 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.1 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0641 € - 0,0641 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.1 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0625 € - 0,0625 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
1.1 mm
Acier au carbone
9.2 mm
0,07 € - 0,07 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.2 mm
Acier au carbone
10.2 mm
1,5029 € - 1,5029 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
4.7 mm
Chrome-vanadium
30.5 mm
0,0573 € - 0,0573 € Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
1.0 mm
Acier au carbone
5.2 mm
0,0799 € - 0,0799 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
1.5 mm
Acier au carbone
11.2 mm
0,2304 € - 0,2304 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
1.9 mm
Chrome-vanadium
10.2 mm
0,2586 € - 0,2586 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
2.1 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
0,1023 € - 0,1023 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.8 mm
Acier au carbone
14.2 mm
0,6723 € - 0,6723 € Demander le délai de livraison ici
1.9 mm
2.5 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,78 € - 0,78 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
2.9 mm
Chrome-vanadium
16.3 mm
0,0608 € - 0,0608 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
1.1 mm
Acier au carbone
5.2 mm
0,0608 € - 0,0608 € Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
0.9 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,0662 € - 0,0662 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.3 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,07 € - 0,07 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.2 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,066 € - 0,066 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.2 mm
Acier au carbone
6.2 mm
0,0748 € - 0,0748 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.5 mm
Acier au carbone
8.2 mm
0,1095 € - 0,1095 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.9 mm
Acier au carbone
10.2 mm
0,1324 € - 0,1324 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
0.9 mm
Acier au carbone
5.2 mm
  • sur 7
Ressort à disque DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    566.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Gamme de prix
0,0641 € - 0,0641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    209.00 N
Ressort à disque DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Gamme de prix
0,0625 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    182.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Gamme de prix
0,07 € - 0,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    216.00 N
Ressort à disque SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443781

Gamme de prix
1,5029 € - 1,5029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    30.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.7 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    11237.00 N
Ressort à disque DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Gamme de prix
0,0573 € - 0,0573 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.0 mm
  • Épaisseur
    0.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    149.00 N
Ressort à disque DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Gamme de prix
0,0799 € - 0,0799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    11.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.5 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    604.00 N
Ressort à disque SAE 10.2 mm 23.0 mm

10443255

Gamme de prix
0,2304 € - 0,2304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.9 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1733.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 25.0 mm

10443309

Gamme de prix
0,2586 € - 0,2586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.1 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2474.00 N
Rondelle Grower 14.2 mm 28.0 mm Acier au carbone

10640630

Gamme de prix
0,1023 € - 0,1023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    681.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Gamme de prix
0,6723 € - 0,6723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.5 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    3315.00 N
Ressort à disque SAE 16.3 mm 34.0 mm

10437377

Gamme de prix
0,78 € - 0,78 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.9 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    4913.00 N
Ressort à disque DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Gamme de prix
0,0608 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.1 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    346.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Gamme de prix
0,0608 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.9 mm
  • Épaisseur
    0.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    132.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442982

Gamme de prix
0,0662 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.3 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    470.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Gamme de prix
0,07 € - 0,07 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    835.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Gamme de prix
0,066 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    340.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Gamme de prix
0,0748 € - 0,0748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.5 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    462.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Gamme de prix
0,1095 € - 0,1095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.9 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    960.00 N
Ressort à disque DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Gamme de prix
0,1324 € - 0,1324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    232.00 N