Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur en charge | Hauteur du bras | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5493 € - 0,5493 € | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,0676 € - 0,0676 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0832 € - 0,0832 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acier au carbone
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2444 € - 0,2444 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,5029 € - 1,5029 € | Demander le délai de livraison ici |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome-vanadium
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0694 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acier au carbone
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,0799 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acier au carbone
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,2304 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Chrome-vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer