Menu Rechercher

Rivets pression - Rivets à expansion

En stock

Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.

Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.

Disponible à l’achat séparément, l’outil manuel pour rivets permet une fixation rapide de ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.


  • Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V0, UL94 V1 et UL94 V2


Séries: SR1963

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,2444 € - 0,2444 € 1046 En stock
5.1 mm
Blanc
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
0,0439 € - 0,0695 € 92250 En stock
Naturel
Nylon 6/6
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,1102 € - 0,1102 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
0,1391 € - 0,1391 € 7937 En stock
Noir
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
0,0681 € - 0,1081 € 20766 En stock
Noir
Nylon 6/6
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,0681 € - 0,1081 € 616 En stock
5.0 mm
Blanc
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
0,2132 € - 0,2929 € 10663 En stock
4.8 mm
Blanc
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,2617 € - 0,2617 € 2000 En stock
6.1 mm
Blanc
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
0,1479 € - 0,1479 € 18192 En stock
Naturel
Nylon 6/6
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
0,2805 € - 0,2805 € 6964 En stock
Naturel
Nylon 6/6
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
0,1181 € - 0,1181 € 21386 En stock
Noir
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
0,1391 € - 0,1391 € 341 En stock
5.1 mm
Blanc
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
0,0824 € - 0,1303 € 288 En stock
6.0 mm
Blanc
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,0565 € - 0,09 € 16507 En stock
4.0 mm
Blanc
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,0439 € - 0,0695 € 723 En stock
3.0 mm
Blanc
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,1238 € - 0,1957 € 198587 En stock
8.0 mm
Blanc
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,21 € - 0,2883 € 1242 En stock
6.0 mm
Blanc
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,1532 € - 0,1532 € 1978 En stock
Noir
Nylon 6/6
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
0,174 € - 0,174 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon 6/6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
0,0439 € - 0,0695 € 16625 En stock
3.0 mm
Gris
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
  • sur 5
Rivet pression 5.1 mm 4.1 mm 5.1 mm Nylon 6 Blanc

10163788

Gamme de prix
0,2444 € - 0,2444 €

Niveaux de stock
1046 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Ø de trou compatible
    5.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.1 - 5.1 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
Rivet pression 1.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10066546

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
92250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 4.0 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Noir

10163641

Gamme de prix
0,1102 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 7.1 mm
  • Ø tête
    10.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 5.1 mm 6.1 mm Nylon 6 Noir

10163795

Gamme de prix
0,1391 € - 0,1391 €

Niveaux de stock
7937 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.1 - 6.1 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 1.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Noir

10066614

Gamme de prix
0,1081 € - 0,0681 €

Niveaux de stock
20766 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Blanc

10119532

Gamme de prix
0,1081 € - 0,0681 €

Niveaux de stock
616 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.2 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
Rivet pression 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nylon Blanc

10119419

Gamme de prix
0,2929 € - 0,2132 €

Niveaux de stock
10663 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet pression 2.5 mm 4.1 mm PE Blanc

10163825

Gamme de prix
0,2617 € - 0,2617 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.1 mm
  • Ø de trou compatible
    6.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.1 mm
  • Ø tête
    10.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 4.0 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10021859

Gamme de prix
0,1479 € - 0,1479 €

Niveaux de stock
18192 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 7.1 mm
  • Ø tête
    10.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 1.5 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10163832

Gamme de prix
0,2805 € - 0,2805 €

Niveaux de stock
6964 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 2.5 mm 4.1 mm PE Noir

10163818

Gamme de prix
0,1181 € - 0,1181 €

Niveaux de stock
21386 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.1 mm
  • Ø tête
    10.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 5.1 mm 5.1 mm 6.1 mm Nylon Blanc

10163801

Gamme de prix
0,1391 € - 0,1391 €

Niveaux de stock
341 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.1 mm
  • Ø de trou compatible
    5.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    5.1 - 6.1 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
Rivet pression 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Blanc

10119556

Gamme de prix
0,1303 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
288 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet pression 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nylon Blanc

10119518

Gamme de prix
0,09 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
16507 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.9 mm
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø tête
    6.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
Rivet pression 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10119471

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
723 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.7 mm
  • Ø de trou compatible
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
Rivet pression 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Blanc

10119594

Gamme de prix
0,1957 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
198587 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    13.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Rivet pression 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Blanc

10119457

Gamme de prix
0,2883 € - 0,21 €

Niveaux de stock
1242 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 1.5 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Noir

10163849

Gamme de prix
0,1532 € - 0,1532 €

Niveaux de stock
1978 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    4.7 mm
  • Type de rivet
    Expansion
Rivet pression 1.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Noir

10163740

Gamme de prix
0,174 € - 0,174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 9.5 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Type de rivet
    Spreading Rivet
Rivet pression 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nylon Gris

10119488

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
16625 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.7 mm
  • Ø de trou compatible
    3.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm