Menu Rechercher

Rondelles captives

En stock

Cette gamme de rondelles pour vis captives est dotée d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne. Cela signifie qu’elles peuvent être vissées et qu’après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.

Comment installer un assemblage de vis captive et rondelle :
1) Placez la vis captive dans le trou du panneau.
2) Filetez la rondelle sur la vis, au-delà de la partie filetée de la vis, qui retient la vis dans le panneau.

Ces rondelles sont fabriquées à partir d’inox, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Les rondelles pour vis captives sont dotées d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne.
  • Après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.
  • Fixation à vis.
Matière: Acier inox 303, Inox 316 Séries: SRP0168

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 w1 0.05 Ajouter au panier
1,4145 € - 2,0193 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.2
1,2915 € - 1,845 € 99 En stock
5.0
M2.5
1.0
  • sur 2
Rondelle M4 8.0 1.2 Acier inox 303

20145644

Gamme de prix
2,0193 € - 1,4145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M2.5 5.0 1.0 Acier inox 303

20145682

Gamme de prix
1,845 € - 1,2915 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090