Menu Rechercher

Rondelles d'étanchéité et sécurité

En stock

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
143 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Tailles de vis compatible Ajouter au panier
0,1897 € - 0,2616 € 11910 En stock
Naturel
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0376 € - 0,0376 € 75949 En stock
Gris
PELD - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
0,075 € - 0,1048 € 17785 En stock
Noir
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0376 € - 0,0376 € 75707 En stock
Bleu
PELD - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
10070840 0,0382 € - 0,0382 € 67000 En stock
Naturel
PEHD
9.5 mm
1.0 mm
0,043 € - 0,043 € Demander le délai de livraison ici
Gris
PELD - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0386 € - 0,0386 € 48563 En stock
Naturel
PA
5.5 mm
2.2 mm
0,0391 € - 0,0391 € 6924 En stock
Bleu
PELD - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,067 € - 0,0935 € 20064 En stock
Rouge
PELD - PIR
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,0327 € - 0,0327 € 24804 En stock
Bleu
PELD - PIR
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,0537 € - 0,0537 € 8175 En stock
Noir
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,049 € - 0,049 € Demander le délai de livraison ici
Gris
PELD - PIR
6.4 mm
10.0 mm
2.7 mm
0,0946 € - 0,1322 € 10034 En stock
Bleu
PELD - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0422 € - 0,0422 € 1612 En stock
Rouge
PELD - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0327 € - 0,0327 € 115039 En stock
Rouge
PELD - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,4226 € - 0,6875 € 57 En stock
Noir
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0474 € - 0,0661 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
PELD - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0459 € - 0,0459 € 10437 En stock
Noir
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,0542 € - 0,0542 € 171734 En stock
Naturel
PEHD
12.0 mm
1.0 mm
0,038 € - 0,038 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
PA
8.0 mm
1.0 mm
  • sur 8
Rondelle imperdable 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Gamme de prix
0,2616 € - 0,1897 €

Niveaux de stock
11910 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.5 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm PELD - PIR

10116791

Gamme de prix
0,0376 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
75949 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    5.5 mm
  • Épaisseur
    2.1 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle plate 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Gamme de prix
0,1048 € - 0,075 €

Niveaux de stock
17785 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle imperdable 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PELD - PIR

10116869

Gamme de prix
0,0376 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
75707 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 9.5 mm 1.0 mm PEHD

10070840

Gamme de prix
0,0382 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
67000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PELD - PIR

10116784

Gamme de prix
0,043 € - 0,043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Gamme de prix
0,0386 € - 0,0386 €

Niveaux de stock
48563 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    5.5 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PELD - PIR

10116876

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0391 €

Niveaux de stock
6924 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PELD - PIR

10116777

Gamme de prix
0,0935 € - 0,067 €

Niveaux de stock
20064 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm PELD - PIR

10116852

Gamme de prix
0,0327 € - 0,0327 €

Niveaux de stock
24804 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Rondelle plate 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Gamme de prix
0,0537 € - 0,0537 €

Niveaux de stock
8175 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle imperdable 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm PELD - PIR

10116821

Gamme de prix
0,049 € - 0,049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    2.7 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PELD - PIR

10116906

Gamme de prix
0,1322 € - 0,0946 €

Niveaux de stock
10034 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.5 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm PELD - PIR

10116722

Gamme de prix
0,0422 € - 0,0422 €

Niveaux de stock
1612 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.7 mm
  • Diamètre extérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle imperdable 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PELD - PIR

10116739

Gamme de prix
0,0327 € - 0,0327 €

Niveaux de stock
115039 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Rondelle plate 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Gamme de prix
0,6875 € - 0,4226 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    13.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rondelle imperdable 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PELD - PIR

10116760

Gamme de prix
0,0661 € - 0,0474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Rondelle imperdable 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Gamme de prix
0,0459 € - 0,0459 €

Niveaux de stock
10437 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière
    PVC
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Rondelle imperdable 12.0 mm 1.0 mm PEHD

10070765

Gamme de prix
0,0542 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
171734 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PEHD
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Naturel
Rondelle imperdable 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Gamme de prix
0,038 € - 0,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    PA
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel