Menu Rechercher

Rondelles pour presse-étoupe

En stock

Les rondelles pour presse-étoupe peuvent être utilisées avec la gamme de presse-étoupes et d'écrous de blocage d'Essentra. En néoprène, ils sont faciles à installer et servent de joint.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre extérieur Ajouter au panier
0,0744 € - 0,0744 € Demander le délai de livraison ici
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0365 € - 0,0374 € 8109 En stock
PG 7
0,1151 € - 0,1151 € 1657 En stock
M50 x 1.5
0,1151 € - 0,1151 € 3528 En stock
PG 42
60.0 mm
0,0805 € - 0,0805 € 176574 En stock
PG 29
40.5 mm
0,0576 € - 0,0576 € 6550 En stock
M12 x 1.5
16.0 mm
0,023 € - 0,023 € 16404 En stock
PG 9
19.5 mm
0,0346 € - 0,0346 € 44665 En stock
PG 11
24.0 mm
0,0344 € - 0,0344 € Demander le délai de livraison ici
M16 x 1.5
0,0785 € - 0,0785 € Demander le délai de livraison ici
1" NPT
38.0 mm
0,1033 € - 0,1033 € 5501 En stock
PG 36
51.0 mm
0,1732 € - 0,1732 € 1370 En stock
M63 x 1.5
71.0 mm
0,0456 € - 0,0464 € 4472 En stock
PG 9
0,1377 € - 0,1377 € 668 En stock
PG 48
63.0 mm
0,1506 € - 0,1506 € 1180 En stock
M40
53.0 mm
0,046 € - 0,046 € 43140 En stock
PG 13.5
22.0 mm
0,1377 € - 0,1377 € 5280 En stock
PG 48
64.0 mm
0,1496 € - 0,1496 € 790 En stock
M63 x 1.5
0,0346 € - 0,0346 € 38394 En stock
3/8" NPT
24.0 mm
0,046 € - 0,046 € 408 En stock
PG 16
  • sur 3
Joint pour presse-étoupe M32 x 1.5 Néoprène Noir

10381090

Gamme de prix
0,0744 € - 0,0744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    42.0 mm
Rondelle pour presse-étoupe PG 7 Néoprène Noir

10381175

Gamme de prix
0,0374 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
8109 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.3 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 7
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe M50 x 1.5 Néoprène Noir

10381335

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
1657 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M50 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe PG 42 Néoprène Noir

10381250

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
3528 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 42
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 29 Néoprène Noir

10381014

Gamme de prix
0,0805 € - 0,0805 €

Niveaux de stock
176574 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 29
  • Diamètre extérieur
    40.5 mm
Joint pour presse-étoupe M12 x 1.5 Néoprène Noir

10381052

Gamme de prix
0,0576 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
6550 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 9 Néoprène Noir

10380963

Gamme de prix
0,023 € - 0,023 €

Niveaux de stock
16404 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 9
  • Diamètre extérieur
    19.5 mm
Rondelle pour presse-étoupe PG 11 Néoprène Noir

10380970

Gamme de prix
0,0346 € - 0,0346 €

Niveaux de stock
44665 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.9 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 11
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
Joint pour presse-étoupe M16 x 1.5 Néoprène Noir

10381281

Gamme de prix
0,0344 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Code produit
    4016930090
Joint pour presse-étoupe 1" NPT Néoprène Noir

10629185

Gamme de prix
0,0785 € - 0,0785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    1" NPT
  • Diamètre extérieur
    38.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 36 Néoprène Noir

10381021

Gamme de prix
0,1033 € - 0,1033 €

Niveaux de stock
5501 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.4 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 36
  • Diamètre extérieur
    51.0 mm
Joint pour presse-étoupe M63 x 1.5 Néoprène Noir

10381120

Gamme de prix
0,1732 € - 0,1732 €

Niveaux de stock
1370 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.1 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M63 x 1.5
  • Diamètre extérieur
    71.0 mm
Rondelle pour presse-étoupe PG 9 Néoprène Noir

10381182

Gamme de prix
0,0464 € - 0,0456 €

Niveaux de stock
4472 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.3 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 9
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe PG 48 Néoprène Noir

10381045

Gamme de prix
0,1377 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
668 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 48
  • Diamètre extérieur
    63.0 mm
Joint pour presse-étoupe M40 x 1.5 Néoprène Noir

10381106

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
1180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M40
  • Diamètre extérieur
    53.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 13.5 Néoprène Noir

10381205

Gamme de prix
0,046 € - 0,046 €

Niveaux de stock
43140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    3.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 13.5
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 48 Néoprène Noir

10381267

Gamme de prix
0,1377 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
5280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 48
  • Diamètre extérieur
    64.0 mm
Joint pour presse-étoupe M63 x 1.5 Néoprène Noir

10381342

Gamme de prix
0,1496 € - 0,1496 €

Niveaux de stock
790 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    M63 x 1.5
  • Code produit
    3926909790
Joint pour presse-étoupe 3/8" NPT Néoprène Noir

10381137

Gamme de prix
0,0346 € - 0,0346 €

Niveaux de stock
38394 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    3/8" NPT
  • Diamètre extérieur
    24.0 mm
Joint pour presse-étoupe PG 16 Néoprène Noir

10381212

Gamme de prix
0,046 € - 0,046 €

Niveaux de stock
408 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Matière complète
    Néoprène
  • Filetage
    PG 16
  • Code produit
    3926909790