Menu Rechercher

Roulettes pivotantes

En stock

Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.

Séries: SR5629 ,SR5646, SR5767

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
8,384 € - 16,6173 € 120 En stock
45.0 mm
Noir
PP
15.0 kg
20 En stock
125.0 mm
Bleu
Plastique
203.1 kg
400 En stock
50.0 mm
Gris
Plastique
40.8 kg
302 En stock
40.0 mm
Gris
Plastique
25.5 kg
1,2708 € - 2,5178 € 303 En stock
50.0 mm
Noir
Polymère thermoplastique
15.0 kg
Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Gris
Plastique
81.6 kg
8,384 € - 16,6173 € 2 En stock
45.0 mm
Noir
PP
15.0 kg
13 En stock
100.0 mm
Noir
Plastique
70.0 kg
160 En stock
60.0 mm
Noir
PP
40.8 kg
700 En stock
50.0 mm
Noir
PP
35.7 kg
5,2036 € - 9,8073 € 48 En stock
80.0 mm
Noir
Acier
50.0 kg
40 En stock
125.0 mm
Blanc
PA
122.0 kg
Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Noir
PP
50.1 kg
42,9317 € - 126,2119 € 6 En stock
125.0 mm
Rouge
Fonte
305.9 kg
61,088 € - 179,5939 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Rouge
Fonte
458.9 kg
2160 En stock
60.0 mm
Blanc
PA
60.0 kg
96 En stock
75.0 mm
Gris foncé
Plastique
60.0 kg
Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Blanc
PA
80.0 kg
36,8723 € - 108,4107 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Rouge
Fonte
229.4 kg
28,6283 € - 84,2166 € 18 En stock
80.0 mm
Rouge
Fonte
163.1 kg
  • sur 3
Roulette pivotante 45.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg)

10292297

Gamme de prix
16,6173 € - 8,384 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    15.0 kg
  • Ø roue
    45.0 mm
  • Largeur de roue
    28.0 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 36.0 mm 203.1 kg Plastique Bleu

10209219


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Bleu
  • Capacité de charge
    203.1 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    36.0 mm
Roue 50.0 mm (Ø) 18.0 mm 40.8 kg Plastique Gris

10209233


Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    40.8 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    18.0 mm
Roue 40.0 mm (Ø) 18.0 mm 25.5 kg Plastique Gris

10209226


Niveaux de stock
302 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    25.5 kg
  • Ø roue
    40.0 mm
  • Largeur de roue
    18.0 mm
Roue 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Polymère thermoplastique Noir

10292358

Gamme de prix
2,5178 € - 1,2708 €

Niveaux de stock
303 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    15.0 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    11.8 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 27.0 mm 81.6 kg Plastique Gris

10209264


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    81.6 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roulette à roue sphérique Plaque carrée 45.0 mm 15.0 kg PP Noir

10292280

Gamme de prix
16,6173 € - 8,384 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    15.0 kg
  • Ø roue
    45.0 mm
  • Largeur de roue
    28.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 70.0 kg Plastique Noir

10270486


Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    70.0 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 21.5 mm 40.8 kg PP Noir

10209318


Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    40.8 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    21.5 mm
Roue 50.0 mm (Ø) 18.0 mm 35.7 kg PP Noir

10209301


Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    35.7 kg
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    18.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 25.0 mm 50.0 kg Acier Noir

10270363

Gamme de prix
9,8073 € - 5,2036 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    50.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    25.0 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 27.0 mm 122.0 kg PA Blanc

10209288


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    122.0 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    27.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 21.5 mm 50.1 kg PP Noir

10209325


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    50.1 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    21.5 mm
Roue 125.0 mm (Ø) 30.0 mm 305.9 kg Fonte Rouge

10209158

Gamme de prix
126,2119 € - 42,9317 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    305.9 kg
  • Ø roue
    125.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 150.0 mm (Ø) 40.0 mm 458.9 kg Fonte Rouge

10209165

Gamme de prix
179,5939 € - 61,088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    458.9 kg
  • Ø roue
    150.0 mm
  • Largeur de roue
    40.0 mm
Roue 60.0 mm (Ø) 22.0 mm 60.0 kg PA Blanc

10270400


Niveaux de stock
2160 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 75.0 mm (Ø) 24.0 mm 60.0 kg Plastique Gris foncé

10270523


Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Couleur
    Gris foncé
  • Capacité de charge
    60.0 kg
  • Ø roue
    75.0 mm
  • Largeur de roue
    24.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 22.0 mm 80.0 kg PA Blanc

10270424


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Capacité de charge
    80.0 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    22.0 mm
Roue 100.0 mm (Ø) 30.0 mm 229.4 kg Fonte Rouge

10209141

Gamme de prix
108,4107 € - 36,8723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    229.4 kg
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    30.0 mm
Roue 80.0 mm (Ø) 25.0 mm 163.1 kg Fonte Rouge

10209134

Gamme de prix
84,2166 € - 28,6283 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Fonte
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de charge
    163.1 kg
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    25.0 mm