Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Séries: SR5769 ,SR1547
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Couleur | Matière de la roue | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0387 € - 4,2814 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot et frein
|
Noir
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,7586 € - 7,8925 € | 260 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Roulette jumelée
|
Argent ; noir
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 46,658 € - 97,9798 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Gris
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,1496 € - 6,6133 € | 148 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Noir
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 2,134 € - 4,4823 € | 290 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
|
||
| 49,1385 € - 103,1868 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Gris
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,7586 € - 7,8925 € | 1875 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante sans frein
|
Argent ; noir
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 58,6403 € - 123,1538 € | Demander le délai de livraison ici |
4.724 in
120.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Gris
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 10,6293 € - 22,3143 € | 110 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 4,7893 € - 9,5914 € | 2252 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à trou de boulon
|
Noir
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 12,464 € - 26,1683 € | 538 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 3,3135 € - 6,9588 € | 220 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Noir
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 1,5979 € - 3,3548 € | 2547 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot
|
Noir
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,9817 € - 6,2627 € | 3560 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante sans capot
|
Noir
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,5076 € - 3,1658 € | 440 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
|
||
| 9,1943 € - 19,3008 € | 21 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 53,0643 € - 111,4278 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
|
Gris
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 64 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante avec capot
|
Noir
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer