Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pinces de retenue manuelle horizontales se caractérisent par leur profilé bas, une poignée rembourrée et des composants zingués permettant de résister à la corrosion. La poignée et la barre d'appui se déplacent dans des directions opposées pour offrir une capacité de maintien sécurisée.
Séries: SRG0004
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Hauteur sous la barre | Type de l'embase | Type de poignée | Force de maintien | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7249 € - 16,7249 € | 1 En stock |
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
Avec bride
|
Poignée droite
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 20,0506 € - 20,4488 € | 1 En stock |
Acier
|
0.906 in
23.0 mm
|
Avec bride
|
Poignée droite
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 14,9384 € - 14,9384 € | 8 En stock |
Acier
|
0.614 in
15.6 mm
|
Avec bride
|
Poignée droite
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| 24,9152 € - 24,9152 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.276 in
32.4 mm
|
Avec bride
|
Poignée droite
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
| 46,946 € - 46,946 € | 2 En stock |
Acier inoxydable
|
0.63 in
16.0 mm
|
Avec bride
|
Poignée droite
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 51,6708 € - 51,6708 € | 1 En stock |
Acier inoxydable
|
0.906 in
23.0 mm
|
Avec bride
|
Poignée droite
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 27,5843 € - 27,5843 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.614 in
15.6 mm
|
Avec bride
|
Poignée droite
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| 11,0222 € - 11,0222 € | 107 En stock |
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
Avec bride
|
Poignée droite
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
| 38,6996 € - 38,6996 € | 60 En stock |
Acier inoxydable
|
1.22 in
31.0 mm
|
Avec bride
|
Poignée droite
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| 23,5259 € - 23,5259 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.63 in
16.0 mm
|
Avec bride
|
Poignée droite
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
| 15,7294 € - 15,7294 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.22 in
31.0 mm
|
Avec bride
|
Poignée droite
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| 11,4511 € - 11,4511 € | 10 En stock |
Acier
|
0.945 in
24.0 mm
|
Avec bride
|
Poignée droite
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 30,2015 € - 30,2015 € | 35 En stock |
Acier inoxydable
|
0.945 in
24.0 mm
|
Avec bride
|
Poignée droite
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 56,9532 € - 56,9532 € | 45 En stock |
Acier
|
3.228 in
82.0 mm
|
Avec bride
|
Poignée droite
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer