These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.
They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Matière: PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2Séries: SRWCC,
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Plage de diamètres de câbles compatibles | Plage d'épaisseur panneau | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3265 € - 0,3406 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
| 0,3353 € - 0,3493 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
| 0,2739 € - 0,2928 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
| 0,2844 € - 0,3037 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
| 0,2517 € - 0,2688 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,2897 € - 0,309 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
| 0,3213 € - 0,3353 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
| 0,2545 € - 0,2722 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,2685 € - 0,286 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
| 0,2844 € - 0,3037 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
| 10036594 | 0,3001 € - 0,3194 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
|
| 0,2842 € - 0,303 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer