Menu Rechercher

Spring Washers

En stock

Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
2,8208 € - 2,8208 € Demander le délai de livraison ici
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
3,557 € - 3,557 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
32.1 mm
1.5 mm
6,0964 € - 6,0964 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
38.1 mm
2.6 mm
6,2686 € - 6,2686 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
50.8 mm
2.1 mm
15,2644 € - 15,2644 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
57.2 mm
4.0 mm
20,0602 € - 20,0602 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
76.2 mm
3.4 mm
3,2438 € - 3,2438 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
3,6985 € - 3,6985 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
5,7988 € - 5,7988 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
8,4943 € - 8,4943 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
5,1719 € - 5,1719 € Demander le délai de livraison ici
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
8,5411 € - 8,5411 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
43,5052 € - 43,5052 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
3,6199 € - 3,6199 € Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
1,9905 € - 1,9905 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
2,2563 € - 2,2563 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
2,2407 € - 2,2407 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
19.1 mm
0.6 mm
2,4134 € - 2,4134 € Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
2,555 € - 2,555 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
0,0376 € - 0,0465 € 2000 En stock
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
  • sur 7
Rondelle Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm Acier au carbone

10419397

Gamme de prix
2,8208 € - 2,8208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    28.6 mm
  • Diamètre intérieur
    14.4 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    733.0 N
Rondelle Belleville ASTM 12.8 mm 32.1 mm Acier au carbone

10444153

Gamme de prix
3,557 € - 3,557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    32.1 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Hauteur en charge
    1.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    1548.0 N
Rondelle Belleville 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N Acier au carbone

10639214

Gamme de prix
6,0964 € - 6,0964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    2.6 mm
  • Hauteur en charge
    2.9 mm
  • Charge en position horizontale
    9163.0 N
Rondelle Belleville 25.4 mm 50.8 mm 6619.0 N Acier au carbone

10642856

Gamme de prix
6,2686 € - 6,2686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    50.8 mm
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Épaisseur
    2.1 mm
  • Hauteur en charge
    2.8 mm
  • Charge en position horizontale
    6619.0 N
Rondelle Belleville 28.6 mm 57.2 mm 26569.0 N Acier au carbone

10642832

Gamme de prix
15,2644 € - 15,2644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    28.6 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Hauteur en charge
    4.6 mm
  • Charge en position horizontale
    26569.0 N
Rondelle Belleville 25.4 mm 76.2 mm 13870.0 N Acier au carbone

10642740

Gamme de prix
20,0602 € - 20,0602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    76.2 mm
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Épaisseur
    3.4 mm
  • Hauteur en charge
    4.3 mm
  • Charge en position horizontale
    13870.0 N
Rondelle Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Acier inoxydable

10444306

Gamme de prix
3,2438 € - 3,2438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    1134.0 N
Rondelle Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Acier inoxydable

10444382

Gamme de prix
3,6985 € - 3,6985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Hauteur en charge
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    658.0 N
Rondelle Belleville 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Acier inoxydable

10641965

Gamme de prix
5,7988 € - 5,7988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Hauteur en charge
    2.0 mm
  • Charge en position horizontale
    3870.0 N
Rondelle Belleville 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Acier inoxydable

10641033

Gamme de prix
8,4943 € - 8,4943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    44.5 mm
  • Diamètre intérieur
    22.2 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Hauteur en charge
    2.2 mm
  • Charge en position horizontale
    2891.0 N
Rondelle Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acier inoxydable

10444436

Gamme de prix
5,1719 € - 5,1719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    28.6 mm
  • Diamètre intérieur
    14.4 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Hauteur en charge
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    1530.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Acier inoxydable

10641972

Gamme de prix
8,5411 € - 8,5411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Hauteur en charge
    2.3 mm
  • Charge en position horizontale
    5249.0 N
Rondelle Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Acier inoxydable

10641057

Gamme de prix
43,5052 € - 43,5052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    63.5 mm
  • Diamètre intérieur
    31.8 mm
  • Épaisseur
    3.1 mm
  • Hauteur en charge
    3.8 mm
  • Charge en position horizontale
    14234.0 N
Rondelle Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Acier inoxydable

10444368

Gamme de prix
3,6199 € - 3,6199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    11.2 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    1018.0 N
Rondelle Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm Acier au carbone

10443804

Gamme de prix
1,9905 € - 1,9905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Épaisseur
    0.4 mm
  • Hauteur en charge
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    151.20 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acier au carbone

10443859

Gamme de prix
2,2563 € - 2,2563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    716.0 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443934

Gamme de prix
2,2407 € - 2,2407 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    289.0 N
Rondelle Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm Acier au carbone

10444016

Gamme de prix
2,4134 € - 2,4134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    11.2 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    1018.0 N
Rondelle Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Acier inoxydable

10444283

Gamme de prix
2,555 € - 2,555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    262.0 N
Rondelle Grower 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acétal

10218280

Gamme de prix
0,0465 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.3 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Acétal