Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1148 € - 0,1418 € | 374 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0718 € | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,117 € - 0,1444 € | 28996 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0695 € | Demander le délai de livraison ici |
0.327 in
8.3 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0529 € | 770 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0325 € - 0,0401 € | 10575 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0349 € | 1901 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 6,1749 € - 6,1749 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 11,7854 € - 11,7854 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,1153 € - 2,1153 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 1,9743 € - 1,9743 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,9306 € - 2,9306 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 3,0091 € - 3,0091 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 5,7358 € - 5,7358 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 1,9905 € - 1,9905 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 17,1764 € - 17,1764 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 3,6517 € - 3,6517 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 9,7481 € - 9,7481 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 2,3666 € - 2,3666 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 3,2594 € - 3,2594 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm