Menu Rechercher

Spring Washers

En stock

Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
2,5856 € - 2,5856 € Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
3,2131 € - 3,2131 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
4,0746 € - 4,0746 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
8,8543 € - 8,8543 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
2,4447 € - 2,4447 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
3,1028 € - 3,1028 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
2,2881 € - 2,2881 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
2,3666 € - 2,3666 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
2,6642 € - 2,6642 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
3,0872 € - 3,0872 € Demander le délai de livraison ici
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
3,6361 € - 3,6361 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
1,9905 € - 1,9905 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
5,2973 € - 5,2973 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
2,0534 € - 2,0534 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
2,0373 € - 2,0373 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
2,4134 € - 2,4134 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
4,482 € - 4,482 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
9,7949 € - 9,7949 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
50.8 mm
3.6 mm
12,7411 € - 12,7411 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
2,2407 € - 2,2407 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
  • sur 7
Rondelle Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm Acier au carbone

10444009

Gamme de prix
2,5856 € - 2,5856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    11.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Hauteur en charge
    1.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    507.0 N
Rondelle Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Acier au carbone

10444139

Gamme de prix
3,2131 € - 3,2131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Hauteur en charge
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1793.0 N
Rondelle Belleville ASTM 12.8 mm 38.1 mm Acier au carbone

10444214

Gamme de prix
4,0746 € - 4,0746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Hauteur en charge
    2.2 mm
  • Charge en déviation minimale
    1868.0 N
Rondelle Belleville 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Acier au carbone

10628881

Gamme de prix
8,8543 € - 8,8543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    47.6 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.2 mm
  • Hauteur en charge
    3.6 mm
  • Charge en position horizontale
    13812.0 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 16.2 mm Acier au carbone

10443910

Gamme de prix
2,4447 € - 2,4447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    16.2 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Hauteur en charge
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    444.0 N
Rondelle Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acier au carbone

10444054

Gamme de prix
3,1028 € - 3,1028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    943.0 N
Rondelle Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acier au carbone

10443903

Gamme de prix
2,2881 € - 2,2881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    1134.0 N
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443996

Gamme de prix
2,3666 € - 2,3666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    1624.0 N
Rondelle Belleville ASTM 8.1 mm 23.8 mm Acier au carbone

10444023

Gamme de prix
2,6642 € - 2,6642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    23.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    823.0 N
Rondelle Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm Acier au carbone

10444092

Gamme de prix
3,0872 € - 3,0872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    28.6 mm
  • Diamètre intérieur
    14.4 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Hauteur en charge
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    1530.0 N
Rondelle Belleville ASTM 17.6 mm 34.9 mm Acier au carbone

10444177

Gamme de prix
3,6361 € - 3,6361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    34.9 mm
  • Diamètre intérieur
    17.6 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Hauteur en charge
    2.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    2260.0 N
Rondelle Belleville ASTM 4.2 mm 12.7 mm Acier au carbone

10234877

Gamme de prix
1,9905 € - 1,9905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    274.0 N
Rondelle Belleville AMS 17.6 mm 34.9 mm Acier inoxydable

10444450

Gamme de prix
5,2973 € - 5,2973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    34.9 mm
  • Diamètre intérieur
    17.6 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    1001.0 N
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443972

Gamme de prix
2,0534 € - 2,0534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.2 mm
  • Charge en déviation minimale
    885.0 N
Rondelle Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Acier au carbone

10645468

Gamme de prix
2,0373 € - 2,0373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en position horizontale
    618.0 N
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443958

Gamme de prix
2,4134 € - 2,4134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Hauteur en charge
    1.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    627.0 N
Rondelle Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm Acier au carbone

10444238

Gamme de prix
4,482 € - 4,482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    44.5 mm
  • Diamètre intérieur
    22.2 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Hauteur en charge
    2.2 mm
  • Charge en déviation minimale
    1699.0 N
Rondelle Belleville 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N Acier au carbone

10629628

Gamme de prix
9,7949 € - 9,7949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    50.8 mm
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Épaisseur
    3.6 mm
  • Hauteur en charge
    4.1 mm
  • Charge en position horizontale
    21458.0 N
Rondelle Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Acier au carbone

10645475

Gamme de prix
12,7411 € - 12,7411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    63.5 mm
  • Diamètre intérieur
    31.8 mm
  • Épaisseur
    3.1 mm
  • Hauteur en charge
    3.8 mm
  • Charge en position horizontale
    14234.0 N
Rondelle Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Acier inoxydable

10423059

Gamme de prix
2,2407 € - 2,2407 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    169.0 N