Menu Rechercher

Support fibre optique - Quart de tour

En stock

Les supports de fibre quart de tour prennent en charge les supports de rack standard montés dans une baie de 19 pouces, avec un quart de tour. Ils peuvent être utilisés pour gérer la fibre optique dans une baie. Fabriqués en nylon classé UL94 V0 d'aspect noir.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Dimensions carrées Largeur totale Mode de montage Ajouter au panier
1,5143 € - 1,5143 € Demander le délai de livraison ici
42.7 mm
0.374 in
42.7 mm
Quart de tour à encliqueter
1,5143 € - 1,5143 € 46 En stock
42.7 mm
0.465 in
42.7 mm
Quart de tour à encliqueter
Support fibre optique 42.7 mm (L) Noir

10111758

Gamme de prix
1,5143 € - 1,5143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Quart de tour à encliqueter
  • Type
    Support de rack
  • Hauteur totale
    61.4 mm
  • Longueur totale
    42.7 mm
Support fibre optique 42.7 mm (L) Noir

10111741

Gamme de prix
1,5143 € - 1,5143 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Quart de tour à encliqueter
  • Type
    Support de rack
  • Hauteur totale
    61.4 mm
  • Longueur totale
    42.7 mm