Menu Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2246 € - 0,4088 € Demander le délai de livraison ici
M4
23.8 mm
0,1278 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
M4
22.2 mm
0,3739 € - 0,3809 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
22.2 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
0,188 € - 0,188 € 1960 En stock
9.5 mm
0,188 € - 0,188 € 61 En stock
4.8 mm
0,188 € - 0,188 € 1000 En stock
22.2 mm
0,188 € - 0,188 € 1929 En stock
19.1 mm
0,188 € - 0,188 € 2988 En stock
6.4 mm
0,2037 € - 0,2037 € 5901 En stock
M3
3.2 mm
0,188 € - 0,188 € 1021 En stock
12.7 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
M3
11.1 mm
0,1786 € - 0,1786 € 2998 En stock
M4
15.9 mm
0,1786 € - 0,1786 € 46 En stock
M3
12.7 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
M4
3.2 mm
0,1205 € - 0,1339 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
0,188 € - 0,188 € 1351 En stock
M4
6.4 mm
0,188 € - 0,188 € 15000 En stock
M4
9.5 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
M3
9.5 mm
0,0309 € - 0,0309 € Demander le délai de livraison ici
M4
19.1 mm
  • sur 10
Entretoise à visser 23.8 mm PA

10119969

Gamme de prix
0,4088 € - 0,2246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 22.2 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10108185

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 22.2 mm PA

10110928

Gamme de prix
0,3809 € - 0,3739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4 x 0.7
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10011232

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016879

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1960 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 4.8 mm Nylon 6/6

10016954

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser #8-32 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024201

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 19.1 mm Nylon 6/6

10016657

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1929 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016732

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
2988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-0 3.2 mm Nylon

10016817

Gamme de prix
0,2037 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
5901 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

10016893

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1021 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10017128

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017104

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10010327

Gamme de prix
0,1339 € - 0,1205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Entretoise à visser M4 6.4 mm PA Naturel

10010273

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1351 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M4 9.5 mm PA Naturel

10010280

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M3 9.5 mm PA Naturel

10010235

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M4 19.1 mm PA Naturel

10010198

Gamme de prix
0,0309 € - 0,0309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm