Menu Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,188 € - 0,188 € 2590 En stock
M3
6.4 mm
0,1419 € - 0,1419 € 498 En stock
M3
22.2 mm
10017081 0,1786 € - 0,1786 € 7036 En stock
M3
9.5 mm
0,0927 € - 0,0986 € Demander le délai de livraison ici
M4
11.1 mm
0,1084 € - 0,1204 € 990 En stock
9.5 mm
0,188 € - 0,188 € 2968 En stock
M4
4.8 mm
0,1881 € - 0,1881 € 1058 En stock
M2.5
3.0 mm
4658 En stock
3.0 mm
0,1881 € - 0,1881 € 1455 En stock
M4
3.0 mm
0,0361 € - 0,0361 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,3447 € - 0,3447 € Demander le délai de livraison ici
M4
12.7 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
0,2695 € - 0,2695 € 7168 En stock
M4 x 0.7
12.7 mm
10016862 0,188 € - 0,188 € 693 En stock
7.9 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
0,188 € - 0,188 € 9 En stock
19.1 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
0,1865 € - 0,3397 € Demander le délai de livraison ici
M4
9.5 mm
0,221 € - 0,403 € 14150 En stock
M4
22.2 mm
  • sur 10
Entretoise à visser M3 6.4 mm PA Naturel

10010228

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
2590 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M3 22.2 mm PA Naturel

10010181

Gamme de prix
0,1419 € - 0,1419 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10017081

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
7036 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017166

Gamme de prix
0,0986 € - 0,0927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10155905

Gamme de prix
0,1204 € - 0,1084 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
Entretoise à visser M4 4.8 mm PA Naturel

10010266

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
2968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.0 mm PA

10175255

Gamme de prix
0,1881 € - 0,1881 €

Niveaux de stock
1058 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser 3.0 mm Nylon 6/6

10175330


Niveaux de stock
4658 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
Entretoise à visser 3.0 mm PA

10175415

Gamme de prix
0,1881 € - 0,1881 €

Niveaux de stock
1455 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
Entretoise à visser M4 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10013809

Gamme de prix
0,0361 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 12.7 mm PA Naturel

10011287

Gamme de prix
0,3447 € - 0,3447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 28.6 mm Nylon 6/6

10016701

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    28.6 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
7168 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4 x 0.7
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 7.9 mm Nylon 6/6

10016862

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
693 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016947

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser #8-32 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024195

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Entretoise à visser 15.9 mm Nylon 6/6

10109090

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 12.7 mm Nylon 6/6

10109175

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 9.5 mm PA

10119860

Gamme de prix
0,3397 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 22.2 mm PA

10119945

Gamme de prix
0,403 € - 0,221 €

Niveaux de stock
14150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm