Menu Rechercher

Supports LED

En stock

Ces supports permettent de monter des LED verticalement ou à un angle de 90. Ils peuvent être montés facilement à la main. Il existe deux styles qui s'ajustent aux deux types de LED : T-1 et T-1 3/4.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de LED compatibles (tous) Diamètre maximal du trou Type Ajouter au panier
0,3839 € - 0,3839 € 1546 En stock
T-1,3,0 mm
3.8 mm
Support LED 90°
6000 En stock
T-1,3,0 mm
3.4 mm
Support LED 90°
0,2913 € - 0,2913 € 6000 En stock
T-1,3,0 mm
4.6 mm
Support LED
1035 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
Support LED 90°
0,2428 € - 0,2428 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
6.9 mm
Support LED
Montage LED 3.8 mm (Øt) Nylon 6/6 Noir

10314043

Gamme de prix
0,3839 € - 0,3839 €

Niveaux de stock
1546 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre maximal du trou
    3.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Montage LED 3.4 mm (Øt) Nylon 6/6 Noir

10314036


Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre maximal du trou
    3.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Montage LED 4.6 mm (Øt) Nylon 6/6 Noir

10314012

Gamme de prix
0,2913 € - 0,2913 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre maximal du trou
    4.6 mm
  • Diamètre total
    5.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Montage LED 6.5 mm (Øt) Nylon 6/6 Noir

10314050


Niveaux de stock
1035 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre maximal du trou
    6.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Montage LED 6.9 mm (Øt) Nylon 6/6 Noir

10314029

Gamme de prix
0,2428 € - 0,2428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre maximal du trou
    6.9 mm
  • Diamètre total
    7.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66