Menu Rechercher

Verrous quart de tour – fixation facile

En stock

Le verrou 1/4 de tour à fixation facile s'insère dans une découpe de 20,2 x 22,2 mm et se fixe à l'aide d'un clip. Convient pour les ouvertures à main gauche ou à main droite. Le ressort interne fournit une compression de 1,5 mm et il peut être utilisé pour une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 2,0 mm.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de poignée Poignée maximale Type de clé Ajouter au panier
27,783 € - 43,218 € Demander le délai de livraison ici
23,7172 € - 36,8933 € Demander le délai de livraison ici
21,7055 € - 33,764 € Demander le délai de livraison ici
1,9361 € - 3,0116 € Demander le délai de livraison ici
1,452 € - 2,2588 € Demander le délai de livraison ici
2700 En stock
Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
24.5 mm
Clé fendue
1,9361 € - 3,0116 € Demander le délai de livraison ici
  • sur 4
Verrou quart de tour Acier inoxydable

20075187

Gamme de prix
43,218 € - 27,783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7318190090
Verrou quart de tour Acier inoxydable

20075170

Gamme de prix
36,8933 € - 23,7172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Verrou quart de tour Acier inoxydable

20075200

Gamme de prix
33,764 € - 21,7055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Verrou quart de tour 5,0 mm mors double 24.5 mm Nylon

20077037

Gamme de prix
3,0116 € - 1,9361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour 5,0 mm mors double 14.5 mm Nylon

20126223

Gamme de prix
2,2588 € - 1,452 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour Fendu 8.5 mm Nylon

20126247


Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour Clé fendue 24.5 mm PA

20126445


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Emprise
    24.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour 5,0 mm mors double 8.5 mm Nylon

20126230

Gamme de prix
3,0116 € - 1,9361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir