Menu Rechercher

Vis à surface plate

En stock

Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.

Séries: SR1923

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
158 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0351 € - 0,0433 € 10878 En stock
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
6.3 mm
Tournevis fendu
0,0366 € - 0,0452 € 4000 En stock
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
23.3 mm
Tournevis fendu
0,1501 € - 0,2743 € 2084 En stock
M4
Transparent
PC
5.3 mm
Bouton cruciforme
0,1111 € - 0,2022 € 90 En stock
M3
Transparent
PC
5.0 mm
Bouton cruciforme
0,1289 € - 0,1773 € 750 En stock
M5
Naturel
Acier doux
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0515 € - 0,0716 € 4409 En stock
M3
Naturel
Acier doux
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,1681 € - 0,3052 € Demander le délai de livraison ici
M2
Transparent
PC
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,1353 € - 0,2461 € 300 En stock
M3
Transparent
PC
9.1 mm
Bouton cruciforme
0,479 € - 0,7566 € 900 En stock
M3
Transparent
PC
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,0709 € - 0,099 € 3400 En stock
M3
Naturel
Acier doux
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,067 € - 0,0935 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
Acier doux
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0879 € - 0,1395 € 50 En stock
M5
Naturel
Acier doux
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,1111 € - 0,2022 € 6598 En stock
M2
Transparent
PC
3.0 mm
Bouton cruciforme
0,0571 € - 0,0796 € 5850 En stock
M4
Naturel
Acier doux
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0978 € - 0,1365 € 3500 En stock
M4
Naturel
Acier doux
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,1353 € - 0,2461 € 7708 En stock
M3
Transparent
PC
12.1 mm
Bouton cruciforme
0,0638 € - 0,0886 € 8995 En stock
M3
Naturel
Acier doux
12.0 mm
Bouton cruciforme
1,2817 € - 1,7077 € 900 En stock
M6
Transparent
PC
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,1165 € - 0,1616 € 9750 En stock
M5
Naturel
Acier doux
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,1681 € - 0,3052 € 972 En stock
M2
Transparent
PC
10.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 8
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10397022

Gamme de prix
0,0433 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
10878 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    6.3 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10397077

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    23.3 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
Vis Bouton cruciforme M4 5.3 mm PC Transparent

10219263

Gamme de prix
0,2743 € - 0,1501 €

Niveaux de stock
2084 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    5.3 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M3 5.0 mm PC Transparent

10218679

Gamme de prix
0,2022 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M5 25.0 mm Acier doux Naturel

10237830

Gamme de prix
0,1773 € - 0,1289 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M3 10.0 mm Acier doux Naturel

10237700

Gamme de prix
0,0716 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
4409 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M2 12.0 mm PC Transparent

10218495

Gamme de prix
0,3052 € - 0,1681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 9.1 mm PC Transparent

10218587

Gamme de prix
0,2461 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    9.1 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M3 30.0 mm PC Transparent

10218662

Gamme de prix
0,7566 € - 0,479 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 16.0 mm Acier doux Naturel

10237724

Gamme de prix
0,099 € - 0,0709 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M4 12.0 mm Acier doux Naturel

10237755

Gamme de prix
0,0935 € - 0,067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M5 10.0 mm Acier doux Naturel

10237793

Gamme de prix
0,1395 € - 0,0879 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M2 3.0 mm PC Transparent

10218501

Gamme de prix
0,2022 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
6598 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    3.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M4 10.0 mm Acier doux Naturel

10237748

Gamme de prix
0,0796 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
5850 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M4 25.0 mm Acier doux Naturel

10237786

Gamme de prix
0,1365 € - 0,0978 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M3 12.1 mm PC Transparent

10218594

Gamme de prix
0,2461 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
7708 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    12.1 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 12.0 mm Acier doux Naturel

10237717

Gamme de prix
0,0886 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
8995 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M6 35.0 mm PC Transparent

10218990

Gamme de prix
1,7077 € - 1,2817 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M5 20.0 mm Acier doux Naturel

10237823

Gamme de prix
0,1616 € - 0,1165 €

Niveaux de stock
9750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête plate
Vis Bouton cruciforme M2 10.0 mm PC Transparent

10218488

Gamme de prix
0,3052 € - 0,1681 €

Niveaux de stock
972 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme