Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis à tête hexagonale et empreinte Torx à embase constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Installation à l'aide d'outils Torx.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | N Torx | Filetage | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0407 € - 0,0407 € | 1007 En stock |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0459 € | 2080 En stock |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0815 € - 0,0815 € | 5242 En stock |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4357 € - 0,4357 € | 5532 En stock |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,0495 € | 10800 En stock |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,042 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,0746 € | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0856 € - 0,0856 € | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,0915 € | 25533 En stock |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,345 € - 0,345 € | 92 En stock |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3588 € - 0,3588 € | 4003 En stock |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1141 € - 0,1141 € | 24983 En stock |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0432 € - 0,0432 € | 27668 En stock |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,143 € - 0,143 € | 767 En stock |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0758 € - 0,0758 € | 10795 En stock |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,0867 € | 8640 En stock |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,0738 € | 9734 En stock |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,102 € - 0,102 € | 2798 En stock |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0468 € - 0,0468 € | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0437 € | 220 En stock |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm