Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis autotaraudeuses à tête cylindrique cruciforme peuvent être installées à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme et sont idéales pour l'assemblage de tôles. Fabriqués en polyphtalamide chargé 45 % fibre de verre, avec finition noire.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5064 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 800 En stock |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 70 En stock |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 1578 En stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 3088 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 189 En stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 22277 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 8000 En stock |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 986 En stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 2974 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 9000 En stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 489 En stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 10105627 | 3408 En stock |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 372 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 5000 En stock |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer