Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis machine à tête ronde sont conçues pour être utilisées avec un écrou fileté. La forme ronde de la tête donne un aspect lisse et fini, répartit la force uniformément et résiste au desserrage, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant un couple élevé ou une résistance aux vibrations.
Ce produit est léger, mais solide et durable. Son entraînement cruciforme fusionne les principales caractéristiques des fixations à tête bombée et à tête fraisée. Il est résistant à la corrosion. On l'utilise couramment dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre du pas | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,163 € - 0,227 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0699 € - 0,1109 € | 750 En stock |
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0525 € - 0,083 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,111 € - 0,1755 € | 750 En stock |
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0616 € - 0,0978 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0585 € - 0,0929 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,066 € - 0,1046 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1552 € - 0,2146 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0585 € - 0,0926 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0642 € - 0,102 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1252 € - 0,1722 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,21 € - 0,2915 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0616 € - 0,0978 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,068 € - 0,1077 € | 2000 En stock |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,081 € - 0,1289 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0687 € - 0,109 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0638 € - 0,1008 € | 250 En stock |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,062 € - 0,0987 € | 250 En stock |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0611 € - 0,0967 € | 246 En stock |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1474 € - 0,2035 € | 855 En stock |
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Tournevis fendu