Menu Rechercher

Vis cylindriques

En stock

Les vis machine à tête ronde sont conçues pour être utilisées avec un écrou fileté. La forme ronde de la tête donne un aspect lisse et fini, répartit la force uniformément et résiste au desserrage, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant un couple élevé ou une résistance aux vibrations.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Son entraînement cruciforme fusionne les principales caractéristiques des fixations à tête bombée et à tête fraisée. Il est résistant à la corrosion. On l'utilise couramment dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,163 € - 0,227 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0699 € - 0,1109 € 750 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0525 € - 0,083 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
Tournevis fendu
0,111 € - 0,1755 € 750 En stock
M3
4.0 mm
Tournevis fendu
0,0616 € - 0,0978 € Demander le délai de livraison ici
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0585 € - 0,0929 € Demander le délai de livraison ici
M3
12.0 mm
Tournevis fendu
0,066 € - 0,1046 € Demander le délai de livraison ici
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1552 € - 0,2146 € Demander le délai de livraison ici
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0585 € - 0,0926 € Demander le délai de livraison ici
M3
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0642 € - 0,102 € Demander le délai de livraison ici
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1252 € - 0,1722 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,21 € - 0,2915 € Demander le délai de livraison ici
M6
22.0 mm
Tournevis fendu
0,0616 € - 0,0978 € Demander le délai de livraison ici
M3
16.0 mm
Tournevis fendu
0,068 € - 0,1077 € 2000 En stock
M5
8.0 mm
Tournevis fendu
0,081 € - 0,1289 € Demander le délai de livraison ici
M3
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0687 € - 0,109 € Demander le délai de livraison ici
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0638 € - 0,1008 € 250 En stock
M4
12.0 mm
Tournevis fendu
0,062 € - 0,0987 € 250 En stock
M4
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0611 € - 0,0967 € 246 En stock
M4
8.0 mm
Tournevis fendu
0,1474 € - 0,2035 € 855 En stock
M6
6.5 mm
Tournevis fendu
  • sur 3
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon Naturel

10374672

Gamme de prix
0,227 € - 0,163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.6 mm
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon Naturel

10374603

Gamme de prix
0,1109 € - 0,0699 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.4 mm
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm Nylon Naturel

10374467

Gamme de prix
0,083 € - 0,0525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Profondeur de logement
    0.9 mm
Vis Tournevis fendu M3 4.0 mm Nylon Naturel

10374450

Gamme de prix
0,1755 € - 0,111 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Profondeur de logement
    0.9 mm
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon Naturel

10374542

Gamme de prix
0,0978 € - 0,0616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.3 mm
Vis Tournevis fendu M3 12.0 mm Nylon Naturel

10374498

Gamme de prix
0,0929 € - 0,0585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Profondeur de logement
    0.9 mm
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Nylon Naturel

10374573

Gamme de prix
0,1046 € - 0,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.3 mm
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Nylon Naturel

10374658

Gamme de prix
0,2146 € - 0,1552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.6 mm
Vis Tournevis fendu M3 10.0 mm Nylon Naturel

10374481

Gamme de prix
0,0926 € - 0,0585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Profondeur de logement
    0.9 mm
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon Naturel

10374566

Gamme de prix
0,102 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.3 mm
Vis Tournevis fendu M6 10.0 mm Nylon Naturel

10374634

Gamme de prix
0,1722 € - 0,1252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.6 mm
Vis Tournevis fendu M6 22.0 mm Nylon Naturel

10374665

Gamme de prix
0,2915 € - 0,21 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.6 mm
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm Nylon Naturel

10374504

Gamme de prix
0,0978 € - 0,0616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Profondeur de logement
    0.9 mm
Vis Tournevis fendu M5 8.0 mm Nylon Naturel

10374580

Gamme de prix
0,1077 € - 0,068 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.4 mm
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm Nylon Naturel

10374511

Gamme de prix
0,1289 € - 0,081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Profondeur de logement
    0.9 mm
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon Naturel

10374597

Gamme de prix
0,109 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.4 mm
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm Nylon Naturel

10374559

Gamme de prix
0,1008 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.3 mm
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Nylon Naturel

10374528

Gamme de prix
0,0987 € - 0,062 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.3 mm
Vis Tournevis fendu M4 8.0 mm Nylon Naturel

10374535

Gamme de prix
0,0967 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
246 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.3 mm
Vis Tournevis fendu M6 6.5 mm Nylon Naturel

10374627

Gamme de prix
0,2035 € - 0,1474 €

Niveaux de stock
855 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Profondeur de logement
    1.6 mm