Menu Rechercher

Vis de réglage - Vis hexagonales en plastique

En stock

La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Taille de clé Allen compatible Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
85 En stock
M4
PEEK
2.0 mm
6.0 mm
Bouton hexagonal
Demander le délai de livraison ici
M5
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Bouton hexagonal
Demander le délai de livraison ici
M6
PEEK
3.0 mm
15.0 mm
Bouton hexagonal
90 En stock
M3
PEEK
1.5 mm
10.0 mm
Bouton hexagonal
45 En stock
M8
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Bouton hexagonal
84 En stock
M6
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Bouton hexagonal
20 En stock
M3
PEEK
1.5 mm
8.0 mm
Bouton hexagonal
205 En stock
M4
PEEK
2.0 mm
8.0 mm
Bouton hexagonal
Demander le délai de livraison ici
M8
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Bouton hexagonal
Demander le délai de livraison ici
M6
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Bouton hexagonal
95 En stock
M5
PEEK
2.5 mm
6.0 mm
Bouton hexagonal
63 En stock
M6
PEEK
3.0 mm
10.0 mm
Bouton hexagonal
Demander le délai de livraison ici
M6
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Bouton hexagonal
2 En stock
M8
PEEK
4.0 mm
15.0 mm
Bouton hexagonal
85 En stock
M8
PEEK
4.0 mm
12.0 mm
Bouton hexagonal
20 En stock
M3
PEEK
1.5 mm
30.0 mm
Bouton hexagonal
25 En stock
M4
PEEK
2.0 mm
20.0 mm
Bouton hexagonal
1 En stock
M4
PEEK
2.0 mm
10.0 mm
Bouton hexagonal
9 En stock
M5
PEEK
2.5 mm
15.0 mm
Bouton hexagonal
15 En stock
M4
PEEK
2.0 mm
15.0 mm
Bouton hexagonal
  • sur 6
Vis de maintien Bouton hexagonal M4 6.0 mm PEEK

10359433


Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M5 10.0 mm PEEK

10359518


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M6 15.0 mm PEEK

10359587


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M3 10.0 mm PEEK

10359419


Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M8 30.0 mm PEEK

10359662


Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M6 20.0 mm PEEK

10359594


Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M3 8.0 mm PEEK

10359402


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M4 8.0 mm PEEK

10359440


Niveaux de stock
205 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M8 20.0 mm PEEK

10359648


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M6 25.0 mm PEEK

10359600


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M5 6.0 mm PEEK

10359495


Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M6 10.0 mm PEEK

10359563


Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M6 8.0 mm PEEK

10359556


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M8 15.0 mm PEEK

10359631


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M8 12.0 mm PEEK

10359624


Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M3 30.0 mm PEEK

10127421


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M4 20.0 mm PEEK

10359488


Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M4 10.0 mm PEEK

10359457


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M5 15.0 mm PEEK

10359525


Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2.5 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal M4 15.0 mm PEEK

10359471


Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Marron
  • Type de vis
    Vis de maintien