Menu Rechercher

Vis de reliure - Plastique

En stock

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Il s'agit du côté femelle ou réceptacle. Les pièces filetées mâles sont vendues séparément.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Forme Longueur filetage Ajouter au panier
0,1989 € - 0,2759 € 6202 En stock
M4
Noir
25.0 mm
0,168 € - 0,2334 € 28440 En stock
M4
Noir
15.0 mm
0,1881 € - 0,2429 € 10083 En stock
M6
Blanc
16.0 mm
0,1881 € - 0,2429 € 9000 En stock
M6
Noir
Push-in
10.0 mm
0,1635 € - 0,229 € 36240 En stock
M4
Noir
10.0 mm
0,1933 € - 0,2676 € 36763 En stock
M5
Blanc
10.0 mm
0,1635 € - 0,229 € 38747 En stock
M4
Blanc
10.0 mm
0,1897 € - 0,2616 € 46174 En stock
M4
Blanc
20.0 mm
0,1881 € - 0,2429 € 6017 En stock
M6
Noir
16.0 mm
0,2132 € - 0,2948 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
Filetés
30.0 mm
0,1897 € - 0,2616 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
20.0 mm
0,168 € - 0,2334 € 738 En stock
M4
Blanc
15.0 mm
0,2132 € - 0,2948 € 20465 En stock
M4
Blanc
Filetés
30.0 mm
0,1881 € - 0,2429 € 2922 En stock
M6
Blanc
Push-in
10.0 mm
0,1784 € - 0,2305 € 6000 En stock
M6
Noir
10.0 mm
0,1799 € - 0,2334 € 7500 En stock
M6
Blanc
10.0 mm
0,1799 € - 0,2319 € 100 En stock
M6
Noir
16.0 mm
0,1933 € - 0,2676 € Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
10.0 mm
0,1989 € - 0,2759 € 29947 En stock
M4
Blanc
25.0 mm
0,1784 € - 0,2305 € 25650 En stock
M6
Blanc
16.0 mm
Vis de reliure femelle M4 25.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065433

Gamme de prix
0,2759 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
6202 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    25.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Vis de reliure femelle M4 15.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065396

Gamme de prix
0,2334 € - 0,168 €

Niveaux de stock
28440 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    15.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Vis de reliure femelle M6 16.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065549

Gamme de prix
0,2429 € - 0,1881 €

Niveaux de stock
10083 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    16.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Vis de reliure femelle 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065532

Gamme de prix
0,2429 € - 0,1881 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Vis de reliure femelle M4 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065372

Gamme de prix
0,229 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
36240 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Vis de reliure femelle M5 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065464

Gamme de prix
0,2676 € - 0,1933 €

Niveaux de stock
36763 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Vis de reliure femelle M4 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065365

Gamme de prix
0,229 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
38747 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Couleur
    Blanc
Vis de reliure femelle M4 20.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065402

Gamme de prix
0,2616 € - 0,1897 €

Niveaux de stock
46174 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    20.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Vis de reliure femelle M6 16.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065556

Gamme de prix
0,2429 € - 0,1881 €

Niveaux de stock
6017 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    16.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Vis de reliure femelle 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Nylon

10065457

Gamme de prix
0,2948 € - 0,2132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    30.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Vis de reliure femelle M4 20.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065419

Gamme de prix
0,2616 € - 0,1897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    20.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Vis de reliure femelle M4 15.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065389

Gamme de prix
0,2334 € - 0,168 €

Niveaux de stock
738 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    15.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Vis de reliure femelle 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Nylon

10065440

Gamme de prix
0,2948 € - 0,2132 €

Niveaux de stock
20465 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    30.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Vis de reliure femelle 8.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065525

Gamme de prix
0,2429 € - 0,1881 €

Niveaux de stock
2922 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Vis de reliure femelle M6 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065495

Gamme de prix
0,2305 € - 0,1784 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Vis de reliure femelle M6 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065488

Gamme de prix
0,2334 € - 0,1799 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Vis de reliure femelle M6 16.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065518

Gamme de prix
0,2319 € - 0,1799 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    16.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Vis de reliure femelle M5 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065471

Gamme de prix
0,2676 € - 0,1933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Vis de reliure femelle M4 25.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065426

Gamme de prix
0,2759 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
29947 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    25.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Vis de reliure femelle M6 16.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065501

Gamme de prix
0,2305 € - 0,1784 €

Niveaux de stock
25650 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Longueur du filetage de prise femelle
    16.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm