Menu Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0673 € - 0,0837 € Demander le délai de livraison ici
M4
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0694 € - 0,086 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0492 € - 0,0609 € 15750 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0873 € - 0,1082 € 2000 En stock
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1211 € - 0,1501 € 250 En stock
M6 
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1054 € - 0,1308 € Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1531 € - 0,1896 € 100 En stock
M6
60.0 mm
Tournevis fendu
0,1206 € - 0,1497 € Demander le délai de livraison ici
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
0,2022 € - 0,2506 € 1000 En stock
M6
50.0 mm
Tournevis fendu
0,0374 € - 0,0464 € 125 En stock
M4 
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1197 € - 0,1483 € Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0683 € - 0,0847 € 121 En stock
M4
6.0 mm
Tournevis fendu
0,0758 € - 0,0943 € 298 En stock
M5 
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0554 € - 0,0687 € 298 En stock
M5 
20.0 mm
Tournevis fendu
0,1091 € - 0,1354 € 536 En stock
M6
6.5 mm
Tournevis fendu
0,0921 € - 0,1145 € Demander le délai de livraison ici
M5
25.0 mm
Tournevis fendu
0,1096 € - 0,1359 € Demander le délai de livraison ici
M6 
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1174 € - 0,146 € 366 En stock
M6 
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1349 € - 0,1676 € 465 En stock
M6 
40.0 mm
Tournevis fendu
0,0529 € - 0,0656 € 218 En stock
M5
8.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 6
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm Nylon Naturel

10366929

Gamme de prix
0,0837 € - 0,0673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 10.0 mm Nylon Naturel

10367117

Gamme de prix
0,086 € - 0,0694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon Naturel

10366936

Gamme de prix
0,0609 € - 0,0492 €

Niveaux de stock
15750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Nylon Naturel

10367148

Gamme de prix
0,1082 € - 0,0873 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6  30.0 mm Nylon Noir

10367216

Gamme de prix
0,1501 € - 0,1211 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Naturel

10367070

Gamme de prix
0,1308 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 60.0 mm Nylon Naturel

10367254

Gamme de prix
0,1896 € - 0,1531 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon Naturel

10367209

Gamme de prix
0,1497 € - 0,1206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 50.0 mm Nylon Naturel

10367247

Gamme de prix
0,2506 € - 0,2022 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4  16.0 mm Nylon Noir

10366943

Gamme de prix
0,0464 € - 0,0374 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon Naturel

10367162

Gamme de prix
0,1483 € - 0,1197 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Nylon Naturel

10366974

Gamme de prix
0,0847 € - 0,0683 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5  16.0 mm Nylon Noir

10367032

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0758 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5  20.0 mm Nylon Noir

10367056

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0554 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 6.5 mm Nylon Naturel

10367261

Gamme de prix
0,1354 € - 0,1091 €

Niveaux de stock
536 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 25.0 mm Nylon Naturel

10367063

Gamme de prix
0,1145 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6  10.0 mm Nylon Noir

10367124

Gamme de prix
0,1359 € - 0,1096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6  16.0 mm Nylon Noir

10367155

Gamme de prix
0,146 € - 0,1174 €

Niveaux de stock
366 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6  40.0 mm Nylon Noir

10367230

Gamme de prix
0,1676 € - 0,1349 €

Niveaux de stock
465 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 8.0 mm Nylon Naturel

10367100

Gamme de prix
0,0656 € - 0,0529 €

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel