Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1401 € - 0,1401 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1107 € - 0,1107 € | 400 En stock |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0795 € - 0,0795 € | 2381 En stock |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,075 € - 0,075 € | 1496 En stock |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1047 € - 0,1047 € | 7627 En stock |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1068 € - 0,1068 € | 7018 En stock |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0556 € - 0,0556 € | 4919 En stock |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0951 € - 0,0951 € | 23726 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,121 € - 0,121 € | 1519 En stock |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1238 € - 0,1629 € | 173 En stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0848 € - 0,1692 € | 14 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1741 € - 0,1741 € | 400 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1056 € - 0,1056 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1445 € - 0,1494 € | 3991 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1459 € - 0,1459 € | 901 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1319 € - 0,1319 € | 9753 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1445 € - 0,1494 € | 33000 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1329 € - 0,1329 € | 24060 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0728 € - 0,0728 € | 18000 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1503 € - 0,1555 € | 1143 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer