Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1996 € - 0,2464 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2118 € - 0,2615 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2161 € - 0,2668 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | 965 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0428 € - 0,0529 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0361 € - 0,0445 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1977 € - 0,2441 € | 500 En stock |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 10296943 | 0,0384 € - 0,0474 € | 16907 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
|
| 0,0387 € - 0,0478 € | 5084 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0435 € - 0,0537 € | 598 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | 9900 En stock |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0377 € - 0,0466 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.539 in
13.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1935 € - 0,2389 € | 1000 En stock |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0431 € - 0,0533 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | 944 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,225 € - 0,2777 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0643 € - 0,0794 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer