Menu Rechercher

Vis usinées - Bombées

En stock

Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0351 € - 0,0433 € 950 En stock
M2 x 0.4
6.3 mm
Tournevis fendu
0,0357 € - 0,0441 € 1000 En stock
M3 x 0.5
9.6 mm
Tournevis fendu
0,0357 € - 0,0441 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
10.3 mm
Tournevis fendu
0,0591 € - 0,0729 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
26.1 mm
Tournevis fendu
0,041 € - 0,0506 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
38.9 mm
Tournevis fendu
0,041 € - 0,0506 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Tournevis fendu
0,0366 € - 0,0452 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Tournevis fendu
0,0344 € - 0,0425 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
2.3 mm
Tournevis fendu
0,0361 € - 0,0445 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
14.3 mm
Tournevis fendu
0,0394 € - 0,0486 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
21.3 mm
Tournevis fendu
0,0431 € - 0,0533 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
16.1 mm
Tournevis fendu
0,0382 € - 0,0472 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
4.3 mm
Tournevis fendu
0,0698 € - 0,0862 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
20.3 mm
Tournevis fendu
0,0661 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
7.3 mm
Tournevis fendu
0,0363 € - 0,0449 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Tournevis fendu
0,0665 € - 0,0821 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
3.3 mm
Tournevis fendu
0,0384 € - 0,0474 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
6.3 mm
Tournevis fendu
0,0351 € - 0,0433 € 3000 En stock
M3 x 0.5
5.6 mm
Tournevis fendu
0,0348 € - 0,0429 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
3.6 mm
Tournevis fendu
0,0534 € - 0,066 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
26.3 mm
Tournevis fendu
  • sur 7
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 6.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10396643

Gamme de prix
0,0433 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    4.4 mm
  • Longueur filetage
    6.3 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 9.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10397169

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Longueur filetage
    9.6 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 10.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10396674

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    4.4 mm
  • Longueur filetage
    10.3 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 26.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398760

Gamme de prix
0,0729 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    26.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 38.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10397213

Gamme de prix
0,0506 € - 0,041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Longueur filetage
    38.9 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10397794

Gamme de prix
0,0506 € - 0,041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Longueur filetage
    31.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10397749

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Longueur filetage
    4.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 2.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10396612

Gamme de prix
0,0425 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    4.4 mm
  • Longueur filetage
    2.3 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 14.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10396681

Gamme de prix
0,0445 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    4.4 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398166

Gamme de prix
0,0486 € - 0,0394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    21.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398746

Gamme de prix
0,0533 € - 0,0431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    16.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 4.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398104

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    4.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399378

Gamme de prix
0,0862 € - 0,0698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    20.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 7.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399347

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    7.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 2.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10397732

Gamme de prix
0,0449 € - 0,0363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Longueur filetage
    2.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399323

Gamme de prix
0,0821 € - 0,0665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    3.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 6.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398111

Gamme de prix
0,0474 € - 0,0384 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    6.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10397145

Gamme de prix
0,0433 € - 0,0351 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Longueur filetage
    5.6 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10397138

Gamme de prix
0,0429 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Longueur filetage
    3.6 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 26.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398173

Gamme de prix
0,066 € - 0,0534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    26.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel