Les volants de commande sont des volants à usage intensif destinés à effectuer des ajustements de positionnement sur des machines de grande taille. La conception à 4 rayons permet une prise solide pour l'opérateur et ils ne sont donc pas munis de poignées. La gamme offre un éventail de matières pour s'adapter à l'environnement des applications.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre du volant | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|
| 25,2868 € - 25,2868 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 61,7358 € - 61,7358 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 29,0485 € - 29,0485 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 40,2723 € - 40,2723 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer