Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Charnière à usage intensif

 (5 Types de produit)


Charnière à souder - avec graisseur

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Charnières piano métalliques

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.


Séries: SR5590

Charnière à souder - simple

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Paumelle à montage à l'aide de vis

Les charnières dégondables à montage à l'aide de vis sont dotées d'une fonction de dégondage facile pour déposer des portes montées à fleur. La gamme propose plusieurs matières pour convenir aux exigences des applications et de finition. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite. La conception à charnière plate est percée pour pouvoir être vissée sur le cadre.

Charnières dégondables métalliques

Les charnières métalliques dégondables sont des charnières de coin faciles à dégonder pour retirer les portes montées. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite.