Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond PEBD Installation par pression

 (9 Types de produit)


Caches larges collerette

Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889

Cape de protection unicapes

Les capuchons Unicap sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément, en version basse ou haute.

  • Produit conçu pour dissimuler et protéger les têtes de boulons ou vis exposées à des fins de sécurité ou esthétiques.
  • Produit disponible en version au profil surbaissé et haut.
  • La matière rend ce produit résistant à la corrosion, à l'abrasion et aux impacts
Matière: PP, PELD - PIR, PEBD Couleur: Blanc, Teck, Silex, Pantone Grey, Pierre, Blanc cassé, Gris, Gris Matin, Gris argent, Osprey, Noir, Naturel, , Orange, Argent, Acier inoxydable, Or Séries: , SR1801

Capes de protection d'arbre de transmission

Les capuchons de protection des arbres de transmission protègent les extrémités des arbres de transmission exposés contre l'huile et les produits chimiques, pendant le transport et le stockage. Ils sont résistants à la déchirure et au fendillement.La cape de protection d’arbre de transmission est utilisée pour la protection et le masquage d’arbres de transmission et d’épaulements contre l’huile et un éventail de produits chimiques.S'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO 775 R Matière: PEBD, PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1079

Cape pour vis Allen

Les capuchons pour vis à six pans creux s'adaptent fermement aux vis à six pans creux. Ils protègent contre les dommages et la contamination. Utilisés dans des secteurs tels que l'électronique et la fabrication de meubles.Utilisée pour dissimuler et protéger la vis à tête Allen contre la poussière, la saleté et les dommages.Elle peut aider à réduire le bruit et les vibrations en offrant une fixation plus sûre.Utilisée dans les industries de l’électronique ou du mobilier. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir Séries: , SR1805

Cache-vis

Les capuchons de vis se placent sur le dessus des vis. Permettent d'obtenir une finition propre, tout en protégeant contre la poussière et les dommages. Utilisés avec des panneaux de particules plaqués.Conçu pour offrir une apparence de surface soignée et professionnelle.Offre une finition soignée et protège les vis de la pénétration de poussière et de saletés.Utilisé pour couvrir les vis exposées dans le mobilier, les armoires et les applications automobiles. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Ivoire, Blanc, Marron foncé, Argent, Crème, Teck, Marron clair Séries: , SR1612

Capes pour vis cruciforme

Ces capuchons protègent les vis à tête cruciforme exposées de la pénétration de la poussière et de la saleté. Ils sont faciles à installer en les tapotant simplement. Peuvent être utilisés pour les boîtiers électriques et l'appareillage de commutation.Conçue pour protéger les vis à tête cruciforme exposées de la poussière et de la saleté.Installation facile par simple pression sur la tête de visUtilisée sur les armoires électriques, les équipements de commutation et les applications industrielles. Matière: PE-HD, PELD - PIR Couleur: Beige, Ivoire, Blanc, Teck, Marron clair, Marron foncé, Noir Séries: SR1806

Cape pour vis Torx

Les capuchons Torx sont conçus pour s'adapter étroitement aux vis à tête Torx. Ils offrent une finition propre, tout en les dissimulant. Protègent la vis contre la poussière, la saleté et l'humidité. Faciles à appliquer grâce à un système d'emboîtement. Les applications comprennent l'assemblage automobile, industriel et électronique.

  • S'adapte solidement aux vis à tête Torx.
  • Empêche tout vandalisme ou tout accès non autorisé à la fixation.
  • Utilisée dans des applications telles que les assemblages automobiles, industriels et électroniques.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Gris, Blanc Séries: SR1816

Cape pour vis Pozidrive

Les capuchons de vis Pozidrive sont conçus pour couvrir les vis et fournir une finition soignée. Assurent une étanchéité qui empêche la poussière et la saleté de pénétrer dans l'appareil. Faciles à installer et à enlever par pression.

  • Conçue pour couvrir les vis Pozidriv, offrant un aspect lisse et fini.
  • Empêche la poussière, la saleté et les autres débris de pénétrer dans l’assemblage.
  • Idéale pour une utilisation dans des applications telles que le mobilier, les appareils électroménagers et l’électricité.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Chocolat, Argile, Ocre, Gris, Blanc, Marron Séries: SR1815

Capes pour vis 6 pans creux (CHC)

Les capuchons de vis à six pans creux protègent les vis CHC, évitant les dommages causés par la corrosion et la pénétration d'impuretés. Ils ajoutent également un attrait esthétique. Peuvent tolérer des températures allant de -40 C à +150 C. Utilisés pour l'automobile et l'électricité.Utilisées à l’intérieur des boîtiers d'onduleurs lorsque les câbles haute tension passent à proximité des têtes de vis métalliques.Couvrez et protégez les vis à tête creuse de la poussière et de la saleté, tout en créant une finition rapide et propre.Utilisées dans les appareils électroménagers, les applications électriques et l’automobile. Matière: Silicone, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1628, SR1813