Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Cliquet Joints toriques

 (3 Types de produit)


Colliers de serrage en plastique

Les colliers de serrage en plastique sont dotés d'un système d'emboîtement exclusif. Cela permet d'assurer une meilleure étanchéité des tuyaux et des tubes, des raccords et d'autres composants afin d'éviter les fuites. Cela permet de garantir une connexion stable. Ils sont dotés d'une fermeture à poussoir. Résistance aux produits chimiques.Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie. Matière: Nylon 6/6, PA Couleur: Noir, Naturel, Blanc, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Joints toriques - SAE et kit

Les joints toriques et les kits de joints de bride SAE sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Conçus pour former un joint étanche dans les raccords à brides, empêchant les fuites de liquide ou de gaz.
  • Ils sont flexibles et durables, et peuvent supporter les pressions et les températures rencontrées dans les systèmes hydrauliques.
  • Ils sont insérés dans les rainures de bride pour assurer une étanchéité et un ajustement parfaits.
Matière: PU Couleur: Bleu Séries: SR6158, SRV0070

Ring Seal Clamps

Les joints à anneau sont disponibles en profilés avec ou sans rebord. Fournissent les avancées les plus récentes en matière de détection et de confinement de la contamination, ce qui permet de réduire les pertes de produits et d'augmenter la productivité. Ils possèdent de solides qualités mécaniques et d'étanchéité. Ils sont munis d'un sceau bleu pour faciliter leur identification.

  • Les brides hygiéniques pour joints toriques à rebord et sans rebord constituent les dernières avancées en matière de détection et de confinement des contaminations, contribuant ainsi à réduire la perte de produit et à augmenter la productivité. Idéalement adaptés pour l’industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique.
  • De petits fragments de 2 à 3 millimètres peuvent être facilement identifiés par un système de détection des métaux linéaire tel que ceux utilisés pour détecter les produits contaminés dans les chaînes de traitement.
  • Conformes FDA.
Matière: VMQ, FKM, EPDM Couleur: Noir, Bleu Séries: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053