Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Manchon thermorétractable

 (4 Types de produit)


Gaine thermorétractable - 2:1, Transparente

La gamme de gaines thermorétractables à usage général est polyvalente en termes de possibilités d'applications, de styles et de choix de couleurs. Les propriétés de faible température de rétreint, de flexibilité ainsi que de résistance mécanique rendent ce produit utilisable dans beaucoup de domaines tels que les communications, l’électronique, l'automobile spécialisée, etc. La version transparente est destinée aux applications générales où des caractéristiques de résistance aux flammes ne sont pas requises mais où l'isolation électrique et les performances mécaniques sont importantes. Ce produit se conforme à des matières dont les variations en longueur sont moins importantes que la plupart des gaines PVC. La surface brillante offre une belle finition pour des applications de types automobile, l'appareillage électrique et les biens de grande consommation.

Gaine thermorétractable - 2:1, Jaune et vert

La gamme de gaines thermorétractables à usage général est polyvalente en termes de possibilités d'applications, de styles et de choix de couleurs. Ce type de conception de tube spécifique permet à la gaine de répondre aux normes UL224. Elle est exempte de substances dangereuses pour l'environnement comme les PBBO, PBB et PBBE. Aucune production de dioxine lorsque la gaine est brûlée. Les propriétés de faible température de rétreint, de flexibilité ainsi que de résistance mécanique rendent ce produit utilisable dans beaucoup de domaines tels que les communications, l’électronique, l'automobile spécialisée, etc. La version rayée jaune et verte est hautement ignifuge ; elle affiche une résistance élevée aux UV et possède d'excellentes propriétés physiques, chimiques et électriques

Gaines thermorétractables - Sans adhésif

La gamme de gaines thermorétractables à usage général est polyvalente en termes de possibilités d'applications, de styles et de choix de couleurs. La version non-adhésive de la gaine 3:1 est flexible. Elle est largement utilisée pour l'isolation électrique et la protection de composants, des ruptures de connections grâce à son grand pouvoir d'isolation et à sa très bonne élasticité. Elle réunit également les câbles en faisceaux légers et flexibles. Elle peut être utilisée pour identifier des fils, des câbles, des bornes et des composants, ou pour leur appliquer un code couleur

Gaine thermorétractable - 3:1, Revêtement adhésif

La gaine thermorétractable avec revêtement adhésif assure l'isolation et l'étanchéité dans le cadre d'applications telles que des faisceaux de câblage et des épissures. Cette gaine est disponible dans tout un éventail de couleurs afin de permettre le codage de composants. Elle est conforme à la directive RoHS. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.