Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Non réutilisable

 (6 Types de produit)


Liens de serrage standard

Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

Séries: SR1785

Lien standard pour câbles - Sangle à boucle

Ces colliers à usage intensif sont destinés aux applications lourdes. Ils ont une résistance à la traction maximale de 350 livres. La boucle comporte des dents en acier qui maintiennent la sangle en permanence. La boucle est pré-assemblée sur une extrémité de la sangle. Un outil d'installation est disponible (WIT-HD-6). Deux matières différentes sont proposées pour les sangles. La sangle en nylon est faite d'un matériau très résistant, léger et relativement peu coûteux. La matière de la sangle acétal offre une excellente résistance aux intempéries, une stabilité dimensionnelle supérieure et une résistances aux basses températures.

Liens de serrage - Double verrouillage/Nylon

Les liens de serrage à double fermeture sont conçus pour former une forme plus arrondie autour du faisceau de câbles. La queue du lien entre dans la tête parallèle jusqu'à revenir sur elle-même, ce qui permet d'éviter l'effet goutte des liens de serrage standard

Liens de serrage détachables

Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.

Colliers avec traitement chimique haute température

Les colliers avec traitement chimique haute température offrent une plus grande plage de fonctionnement pour les environnements plus difficiles. Les colliers de serrage de cette gamme sont disponibles en matériau résistant aux UV ou UL-V2 et conviennent à une utilisation en extérieur.

Séries: SR1817

Liens de serrage avec marquage

Tous les avantages d'un lien de serrage standard, avec en plus une étiquette d'identification inscriptible.