Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Permanent Polypropylène Rondelles plates Rondelles

 (1 Type de produit)


Rondelles plates - Plastique

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Est utilisée pour isoler l'assemblage des fixations de l'électricité et de l'humidité.
  • Résiste à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
  • Ils assurent une connexion sûre et stable et réduisent les risques.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries: