Menü Keresés

Anu-Lok Rögzítőcsavarok – hengeresfejű csavarok

Gyártás alatt

Anu-Lok Cap Head Captive Screws are intended to offer a secure and vibration-resistant attachment, while remaining permanently connected. Features a cap head design that enables simple torque application with tools like hexagonal keys. Anu-Lok 180 (AnuLok) is a reusable nylon patch that works like to a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads.

The specialised retention mechanism prevents complete detachment from the assembly, due to vibration or mechanical stress, while allowing for repeated fastening and unfastening. This feature is useful in applications requiring maintenance or regular access. Applications include electronic enclosures, machinery guards and structural components.

Please note: These screws have a reduced diameter shank and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent machine screw of size d1.

  • The screws captive nature complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (equivalent to ISO 4762) that guarantees compliance with safety and regulatory standards, especially in industries where loose hardware may represent a risk.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0154

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
78 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Megveszem
2.712,2479 Ft - 3.872,876 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
3.728,8264 Ft - 5.325,719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
5.881,3388 Ft - 8.400,1488 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
5.663,2066 Ft - 8.091,4711 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
4.959,4215 Ft - 7.087,2397 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
5.025,2727 Ft - 7.177,7851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
2.506,4628 Ft - 3.580,6612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
2.905,686 Ft - 4.148,6281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
2.588,7769 Ft - 3.700,0165 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
6.741,5207 Ft - 9.630,7438 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
3.374,876 Ft - 4.823,6033 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
1.959,0744 Ft - 2.798,6777 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
4.251,5207 Ft - 6.070,6612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
7.601,7025 Ft - 10.857,2231 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
3.210,2479 Ft - 4.584,8926 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
3.909,9174 Ft - 5.585,0083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
2.806,9091 Ft - 4.008,6942 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
1.210,0165 Ft - 1.728,595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
  • / 4
Rögzítő csavar M12 12.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758462

Ártartomány
3.872 Ft - 2.712 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Rögzítő csavar M16 16.0 45.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758554

Ártartomány
5.325 Ft - 3.728 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M20 20.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758615

Ártartomány
8.400 Ft - 5.881 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Rögzítő csavar M16 16.0 100.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758592

Ártartomány
8.091 Ft - 5.663 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M16 16.0 80.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758585

Ártartomány
7.087 Ft - 4.959 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M20 20.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758608

Ártartomány
7.177 Ft - 5.025 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Rögzítő csavar M10 10.0 45.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758400

Ártartomány
3.580 Ft - 2.506 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M12 12.0 45.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758486

Ártartomány
4.148 Ft - 2.905 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Rögzítő csavar M10 10.0 50.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758417

Ártartomány
3.700 Ft - 2.588 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Rögzítő csavar M20 20.0 80.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758622

Ártartomány
9.630 Ft - 6.741 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Rögzítő csavar M16 16.0 35.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758530

Ártartomány
4.823 Ft - 3.374 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M8 8.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758332

Ártartomány
2.798 Ft - 1.959 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Rögzítő csavar M16 16.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758578

Ártartomány
6.070 Ft - 4.251 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M20 20.0 100.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758639

Ártartomány
10.857 Ft - 7.601 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Rögzítő csavar M12 12.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758509

Ártartomány
4.584 Ft - 3.210 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Rögzítő csavar M16 16.0 50.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758561

Ártartomány
5.585 Ft - 3.909 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Rögzítő csavar M12 12.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20758479

Ártartomány
4.008 Ft - 2.806 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Rögzítő csavar M2.5 2.5 5.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

20757878

Ártartomány
1.728 Ft - 1.210 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8