Śruba Anu-Lok z o-ringiem i łbem z gniazdem szesciokątnym zapewnia lepszą kontrolę momentu obrotowego i jest wyposażony we wbudowany mechanizm uszczelniający, który służy do utrzymywania szczelnego zamknięcia. Wykonane ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i jest w pewnym stopniu magnetyczna.W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.Dzięki zastosowaniu gwintu imbusowego na łbie sześciokątnym można je łatwo dokręcić lub poluzować przy użyciu zarówno klucza imbusowego jak i klucza płaskiego.Jest wielokrotnego użytku.Może tolerować temperatury w zakresie od -100 C do +260 C.Pasują do różnych zastosowań, w tym elektroniki, sprzętu oraz zastosowań motoryzacyjnych.Uwagi: Dla maksymalnego uszczelnienia zalecana jest do otworów przelotowych. Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0173
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,2423 zł - 60,3209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
| 38,5384 zł - 55,0296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
||
| 26,5888 zł - 38,0093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
||
| 38,5384 zł - 55,0296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
| 23,3258 zł - 33,3352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
10.0
|
5.60
|
||
| 21,4298 zł - 30,6014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
4.50
|
||
| 23,5904 zł - 33,688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
12.0
|
5.60
|
||
| 26,4566 zł - 37,7887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
8.50
|
||
| 39,0675 zł - 55,7792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 20,3715 zł - 29,1022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 24,0313 zł - 34,3053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
16.0
|
5.60
|
||
| 20,1069 zł - 28,7495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
8.0
|
3.60
|
||
| 21,9148 zł - 31,3069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
4.50
|
||
| 33,4675 zł - 47,7982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 42,2423 zł - 60,3209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
| 19,9747 zł - 28,5289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
||
| 38,5384 zł - 55,0296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
30.0
|
10.60
|
||
| 27,7352 zł - 39,6407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
8.50
|
||
| 33,4675 zł - 47,7982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 21,2534 zł - 30,3809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
4.50
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować