Menu Search

Śruba z uszczelką M5 8.0 5.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Numer produktu Essentra:

20759490

Numer produktu produkcyjny:

20759490

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M5
l1 8.0
h1 max 5.0
d2 max 8.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 5.60
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt