Śruba Anu-Lok z o-ringiem i łbem z gniazdem szesciokątnym zapewnia lepszą kontrolę momentu obrotowego i jest wyposażony we wbudowany mechanizm uszczelniający, który służy do utrzymywania szczelnego zamknięcia. Wykonane ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i jest w pewnym stopniu magnetyczna.W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.Dzięki zastosowaniu gwintu imbusowego na łbie sześciokątnym można je łatwo dokręcić lub poluzować przy użyciu zarówno klucza imbusowego jak i klucza płaskiego.Jest wielokrotnego użytku.Może tolerować temperatury w zakresie od -100 C do +260 C.Pasują do różnych zastosowań, w tym elektroniki, sprzętu oraz zastosowań motoryzacyjnych.Uwagi: Dla maksymalnego uszczelnienia zalecana jest do otworów przelotowych. Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0173
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,8912 zł - 29,8385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
4.50
|
||
21,1481 zł - 30,2238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
4.50
|
||
21,2765 zł - 30,395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
4.50
|
||
26,8418 zł - 38,3149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
30.0
|
6.80
|
||
37,9296 zł - 54,1546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
26,9274 zł - 38,4861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
8.50
|
||
19,6498 zł - 28,0405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
22,518 zł - 32,1931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
8.0
|
5.60
|
||
25,1722 zł - 35,9603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
8.50
|
||
19,3929 zł - 27,698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
||
25,686 zł - 36,6881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
8.50
|
||
22,6464 zł - 32,3643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
10.0
|
5.60
|
||
26,3281 zł - 37,5871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
25.0
|
8.50
|
||
26,0712 zł - 37,2446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
25.0
|
6.80
|
||
32,4927 zł - 46,406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
37,9296 zł - 54,1546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
24,8298 zł - 35,4466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
37,9296 zł - 54,1546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
20,2919 zł - 28,9823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
20.0
|
3.60
|
||
25,5575 zł - 36,5169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
16.0
|
6.80
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować