Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruba Anu-Lok z o-ringiem i łbem z gniazdem szesciokątnym zapewnia lepszą kontrolę momentu obrotowego i jest wyposażony we wbudowany mechanizm uszczelniający, który służy do utrzymywania szczelnego zamknięcia. Wykonane ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i jest w pewnym stopniu magnetyczna.W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.Dzięki zastosowaniu gwintu imbusowego na łbie sześciokątnym można je łatwo dokręcić lub poluzować przy użyciu zarówno klucza imbusowego jak i klucza płaskiego.Jest wielokrotnego użytku.Może tolerować temperatury w zakresie od -100 C do +260 C.Pasują do różnych zastosowań, w tym elektroniki, sprzętu oraz zastosowań motoryzacyjnych.Uwagi: Dla maksymalnego uszczelnienia zalecana jest do otworów przelotowych. Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0173
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
4.50
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
8.0
|
5.60
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
20.0
|
3.60
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
10.0
|
5.60
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
30.0
|
17.50
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
8.50
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
4.50
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
25.0
|
8.50
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
4.50
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
20.0
|
5.60
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
8.50
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
12.0
|
5.60
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować