Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętka i uszczelka dostarczane są oddzielnie.
Grupa SR: SR1704
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Min. kompatybilna średnica kabla | Długość gwintu montażowego | Materiał | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 5,0802 zł - 5,8382 zł | 415 Na stanie |
M32
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1975 zł - 2,1975 zł | 800 Na stanie |
M16
|
Szary
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,8678 zł - 11,4105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
Szary
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,5459 zł - 8,5459 zł | 926 Na stanie |
1 in
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,3354 zł - 11,0248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PG 7
|
Szary
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 22,0039 zł - 22,0039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M50
|
Szary
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10264720 | 3,3896 zł - 3,3896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2 in
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 23,3253 zł - 23,3253 zł | 232 Na stanie |
M63
|
Szary
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 22,0039 zł - 22,0039 zł | 220 Na stanie |
M50
|
Szary
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,2316 zł - 3,2316 zł | 18430 Na stanie |
M20
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10264256 | 2,1975 zł - 2,1975 zł | 7436 Na stanie |
M16
|
Szary
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 9,921 zł - 11,4105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M40
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,2316 zł - 3,2316 zł | 320 Na stanie |
M20
|
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,0072 zł - 4,0072 zł | 30 Na stanie |
M25
|
Biały
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 23,3253 zł - 23,3253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M63
|
Czarny
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,0072 zł - 4,0072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Szary
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 23,3253 zł - 23,3253 zł | 20 Na stanie |
M63
|
Szary
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,0072 zł - 4,0072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M25
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Szary
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm