Męsko- żeńskie sześciokątne dystanse, wykonane z PEEK, zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Sześciokątny kształt zapewnia pewny chwyt podczas instalacji. Gwintowanie żeńskie umożliwia elastyczne łączenie elementów, co gwarantuje dokładne ustawienie i rozstawienie podczas montażu.
Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRT0096
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l3 | l2 | l1 | A/F | l4 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5466 zł - 11,9439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
11.0
|
10.0
|
35.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 8,8188 zł - 11,0449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
9.0
|
8.0
|
30.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 6,5927 zł - 8,2623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 5,4796 zł - 6,8495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.5
|
10.0
|
10.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 6,9352 zł - 8,6476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
10.0
|
10.0
|
18.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 8,6476 zł - 10,8309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
11.0
|
10.0
|
30.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 12,7573 zł - 15,9681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
12.0
|
12.0
|
40.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 7,4917 zł - 9,3753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
11.0
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 6,978 zł - 8,7332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 9,9747 zł - 12,4576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
9.0
|
8.0
|
35.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 5,3084 zł - 6,6355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
4.5
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 9,2897 zł - 11,6014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
12.0
|
12.0
|
25.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 5,4796 zł - 6,8495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
8.0
|
10.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 5,394 zł - 6,7639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 5,2228 zł - 6,5499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
2.3
|
8.0
|
5.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 6,3786 zł - 7,9626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
10.0
|
15.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 5,8221 zł - 7,2776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
7.0
|
6.0
|
20.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 4,0669 zł - 5,0943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
2.5
|
6.0
|
5.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 6,1218 zł - 7,6629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
9.0
|
8.0
|
15.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 7,2776 zł - 9,1185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
9.0
|
8.0
|
20.0
|
7.0
|
1.4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować