20834210
20834210
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
20 - 99 | 10,0175 zł |
100 + | 8,0054 zł |
d1 | M4 |
---|---|
l1 | 25.0 |
l2 | 8.0 |
l3 | 9.0 |
l4 | 1.4 |
A/F | 7.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Kolor | Beżowy |
Materiał | PEEK |
Kształt dystansu | Sześciokątny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować