Męsko- żeńskie sześciokątne dystanse, wykonane z PEEK, zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Sześciokątny kształt zapewnia pewny chwyt podczas instalacji. Gwintowanie żeńskie umożliwia elastyczne łączenie elementów, co gwarantuje dokładne ustawienie i rozstawienie podczas montażu.
Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRT0096
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l3 | l2 | l1 | A/F | l4 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,7486 zł - 9,675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
11.0
|
10.0
|
25.0
|
8.0
|
1.6
|
||
5,394 zł - 6,7639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
8.0
|
6.0
|
18.0
|
5.5
|
1.0
|
||
6,1218 zł - 7,6629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
9.0
|
8.0
|
15.0
|
7.0
|
1.4
|
||
5,4796 zł - 6,8495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
8.0
|
10.0
|
7.0
|
1.4
|
||
6,9352 zł - 8,6476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
10.0
|
10.0
|
18.0
|
8.0
|
1.6
|
||
4,6662 zł - 5,8221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
5.5
|
1.0
|
||
5,8221 zł - 7,2776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
7.0
|
6.0
|
20.0
|
5.5
|
1.0
|
||
6,3786 zł - 7,9626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
10.0
|
15.0
|
8.0
|
1.6
|
||
5,8221 zł - 7,2776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
8.0
|
10.0
|
12.0
|
8.0
|
1.6
|
||
7,0208 zł - 8,776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
7.0
|
6.0
|
30.0
|
5.5
|
1.0
|
||
6,8495 zł - 8,5619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
9.0
|
8.0
|
18.0
|
7.0
|
1.4
|
||
5,3084 zł - 6,6355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
4.5
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
1.4
|
||
5,394 zł - 6,7639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
8.0
|
1.6
|
||
6,293 zł - 7,877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
7.0
|
6.0
|
25.0
|
5.5
|
1.0
|
||
4,8803 zł - 6,1218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
5.5
|
1.0
|
||
7,2776 zł - 9,1185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
9.0
|
8.0
|
20.0
|
7.0
|
1.4
|
||
9,9747 zł - 12,4576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
9.0
|
8.0
|
35.0
|
7.0
|
1.4
|
||
5,1371 zł - 6,4214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
7.5
|
6.0
|
15.0
|
5.5
|
1.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować