Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica korpusu | Rodzaj mocowania | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112,2256 zł - 112,2256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
140,8656 zł - 159,2389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.024 in
26.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
163,43 zł - 163,43 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
133,1006 zł - 326,0965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
136,4891 zł - 334,3984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
133,7978 zł - 327,8047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
84,225 zł - 84,225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
140,8656 zł - 222,9344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
114,0105 zł - 279,3258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
148,0491 zł - 148,0491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
135,7779 zł - 332,656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
138,9712 zł - 340,4796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
168,4381 zł - 412,6734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
111,8491 zł - 111,8491 zł | 20 Na stanie |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
136,4891 zł - 334,3984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
137,3676 zł - 137,3676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
112,2256 zł - 112,2256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
29,4508 zł - 29,4508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
67,7007 zł - 67,7007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
165,5635 zł - 405,6306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mocowanie na śrubę
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować