10190456
1219283
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 17,8071 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor przycisku | Szary |
---|---|
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Technopolimer z włóknem szklanym |
Materiał gwintu | Stal |
Wysokość podstawy | 1.476 in |
Wysokość podstawy | 37.5 mm |
Średnica uchwytu | 0.748 in |
Średnica uchwytu | 19.0 mm |
Długość uchwytu | 2.894 in |
Długość uchwytu | 73.5 mm |
Promień uchwytu | 2.48 in |
Promień uchwytu | 63.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.693 in |
Wysokość całkowita | 43.0 mm |
Długość gwintu | 0.787 in |
Długość gwintu | 20.0 mm |
Rozmiar gwintu | M8 |
Kod towaru | 3926300090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować