Menu Search

Dźwignie zaciskowe — uchwyt łezkowy/śruba dwustronna

Na stanie

Męskie rękojeści mocujące z uchwytem zakończonym zgrubieniem są obsługiwane poprzez podniesienie i obrócenie. Są wyposażone w przycisk służący do zwalniania i regulacji. Uchwyt zakończony zgrubieniem pozwala wygodnie ustawić dłoń i maksymalnie wykorzystać siłę. Oszczędza także miejsce, gdyż zajmuje mało przestrzeni.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
114 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Wysokość całkowita Promień uchwytu Kup
33,8829 zł - 33,8829 zł 110 Na stanie
M8
50.0 mm
65.0 mm
10268438 50,6143 zł - 50,6143 zł 750 Na stanie
M6
37.0 mm
42.0 mm
70,9528 zł - 70,9528 zł 562 Na stanie
M10
58.0 mm
78.0 mm
312,9024 zł - 312,9024 zł 5 Na stanie
M10
58.0 mm
78.0 mm
49,8755 zł - 49,8755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
61.0 mm
84.0 mm
312,9024 zł - 312,9024 zł 8 Na stanie
M8
58.0 mm
78.0 mm
10285589 184,5068 zł - 184,5068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
37.0 mm
42.0 mm
339,8143 zł - 832,5451 zł 10 Na stanie
M10
58.0 mm
78.0 mm
32,2894 zł - 32,2894 zł 20 Na stanie
M6
37.0 mm
42.0 mm
55,9452 zł - 55,9452 zł 79 Na stanie
M10
61.0 mm
84.0 mm
81,1654 zł - 81,1654 zł 3 Na stanie
M12
69.0 mm
92.0 mm
88,8141 zł - 88,8141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
69.0 mm
92.0 mm
53,2073 zł - 53,2073 zł 71 Na stanie
M12
61.0 mm
84.0 mm
65,8826 zł - 65,8826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
50.0 mm
65.0 mm
15,5202 zł - 15,5202 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
30.0 mm
30.0 mm
15,5202 zł - 15,5202 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
30.0 mm
30.0 mm
50,6143 zł - 50,6143 zł 23 Na stanie
M6
37.0 mm
42.0 mm
55,9452 zł - 55,9452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
50.0 mm
65.0 mm
37,5701 zł - 37,5701 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
50.0 mm
65.0 mm
230,401 zł - 230,401 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
50.0 mm
65.0 mm
  • z 6
Żeńska rękojeść mocująca 65.0 mm M8 GF PA Czarny

10268674

Przedział cen netto
33,8829 zł - 33,8829 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor przycisku
    Czarny
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6 z włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Wkładka gwintowana
  • Materiał gwintu
    Stal
Dźwignia zaciskowa 42.0 mm Śruba dwustronna M6 32.0 mm

10268438

Przedział cen netto
50,6143 zł - 50,6143 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Wysokość podstawy
    25.0 mm
  • Średnica korpusu
    9.7 mm
Dźwignia zaciskowa 78.0 mm Śruba M10 20.0 mm

10268520

Przedział cen netto
70,9528 zł - 70,9528 zł

Zapasy magazynowe
562 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj mocowania
    Stud
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Wysokość podstawy
    36.0 mm
  • Średnica korpusu
    15.7 mm
Dźwignia zaciskowa Śruba M10 Stal nierdzewna Naturalny

10285510

Przedział cen netto
312,9024 zł - 312,9024 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Rodzaj mocowania
    Stud
  • Materiał gwintu
    Stal nierdzewna
  • Wysokość podstawy
    36.0 mm
Dźwignia zaciskowa 84.0 mm Śruba M10 32.0 mm Czarny

10268834

Przedział cen netto
49,8755 zł - 49,8755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6 z włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Stud
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Wysokość podstawy
    36.0 mm
Dźwignia zaciskowa 78.0 mm Śruba dwustronna M8 Naturalny

10285503

Przedział cen netto
312,9024 zł - 312,9024 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Materiał gwintu
    Stal nierdzewna
  • Wysokość podstawy
    36.0 mm
Dźwignia zaciskowa 42.0 mm M6 Stal nierdzewna Szary

10285589

Przedział cen netto
184,5068 zł - 184,5068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor przycisku
    Szary
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Materiał gwintu
    Stal nierdzewna
Dźwignia zaciskowa 78.0 mm M10 Stal nierdzewna Szary

10285657

Przedział cen netto
832,5451 zł - 339,8143 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor przycisku
    Szary
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Rodzaj mocowania
    Stud
  • Materiał gwintu
    Stal nierdzewna
Dźwignia zaciskowa 42.0 mm Śruba dwustronna M6 32.0 mm Czarny

10268759

Przedział cen netto
32,2894 zł - 32,2894 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6 z włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Wysokość podstawy
    25.0 mm
Dźwignia zaciskowa 84.0 mm Śruba M10 40.0 mm Czarny

10268841

Przedział cen netto
55,9452 zł - 55,9452 zł

Zapasy magazynowe
79 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6 z włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Stud
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Wysokość podstawy
    36.0 mm
Dźwignia zaciskowa 92.0 mm Śruba M12 32.0 mm

10268599

Przedział cen netto
81,1654 zł - 81,1654 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj mocowania
    Stud
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Wysokość podstawy
    43.0 mm
  • Średnica korpusu
    18.5 mm
Dźwignia zaciskowa 92.0 mm Śruba M12 63.0 mm

10268612

Przedział cen netto
88,8141 zł - 88,8141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj mocowania
    Stud
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Wysokość podstawy
    43.0 mm
  • Średnica korpusu
    18.5 mm
Żeńska rękojeść mocująca 84.0 mm M12 GF PA Czarny

10268704

Przedział cen netto
53,2073 zł - 53,2073 zł

Zapasy magazynowe
71 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor przycisku
    Czarny
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6 z włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Wkładka gwintowana
  • Materiał gwintu
    Stal
Dźwignia zaciskowa 65.0 mm Śruba dwustronna M8 50.0 mm

10268513

Przedział cen netto
65,8826 zł - 65,8826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Wysokość podstawy
    31.5 mm
  • Średnica korpusu
    13.5 mm
Męska rękojeść mocująca 37.5 mm M5 GF PA Czarny

10190012

Przedział cen netto
15,5202 zł - 15,5202 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor przycisku
    Szary
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Technopolimer z włóknem szklanym
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Wysokość podstawy
    29.5 mm
Męska rękojeść mocująca 37.5 mm M5 GF PA Czarny

10190098

Przedział cen netto
15,5202 zł - 15,5202 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor przycisku
    Szary
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Technopolimer z włóknem szklanym
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Wysokość podstawy
    29.5 mm
Dźwignia zaciskowa 42.0 mm Śruba dwustronna M6 20.0 mm

10268421

Przedział cen netto
50,6143 zł - 50,6143 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Wysokość podstawy
    25.0 mm
  • Średnica korpusu
    9.7 mm
Dźwignia zaciskowa 65.0 mm Śruba dwustronna M8 16.0 mm

10268469

Przedział cen netto
55,9452 zł - 55,9452 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Wysokość podstawy
    31.5 mm
  • Średnica korpusu
    13.5 mm
Dźwignia zaciskowa 65.0 mm Śruba dwustronna M8 16.0 mm Czarny

10268766

Przedział cen netto
37,5701 zł - 37,5701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6 z włóknem szklanym
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Materiał gwintu
    Stal
  • Wysokość podstawy
    31.5 mm
Dźwignia zaciskowa 65.0 mm M8 Stal nierdzewna Szary

10285596

Przedział cen netto
230,401 zł - 230,401 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor przycisku
    Szary
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Rodzaj mocowania
    Stud
  • Materiał gwintu
    Stal nierdzewna